17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアスライドテーブル CTRBシリーズ スライド付形 チューブ内径20・25

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアスライドテーブル CTRBシリーズ スライド付形 チューブ内径20・25

販売終了

型番

CTRB20-10

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
L形テーブルシリンダ
ガイド方式
ころがりガイド
チューブ内径(φ)
20
ストローク(範囲)(mm)
~30
最大積載質量(範囲)(kg)
5.1~10.0
テーブル材質
アルミ合金
特性
なし
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
50.1~100.0
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
75.1~100.0
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
40.1~50.0
最大積載質量(kg)
6
使用速度(mm/s)
100~500

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト