17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スライドシリンダ CTUシリーズ チューブ内径25・32

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スライドシリンダ CTUシリーズ チューブ内径25・32

販売終了

型番

CTU25-[25,50,75,100,125,150,175,200]

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

指定中の仕様・寸法情報

種類
ガイド付シリンダ
ストローク L(mm)
25 ~ 200
シリンダ内径 D(φ)
25
シリンダ作動方式
複動
ロッド作動方式
両ロッド
本体形状
ガイド付
付加機能
標準
環境・用途
標準
周囲温度(℃)
0~60
エンドロック
なし
バルブ
なし
使用圧力(MPa)
0.15~0.9

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト