メカニカル部品技術窓口

M 材質: 本体 アルミ
| チューブ径 | M ロッド材質 |
|---|---|
| 12・16 | ステンレス |
| 20~40 | スチール |

| 動作方式 | 複動タイプ |
|---|---|
| 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲kgf/cm2(kPa) | φ20~φ40:1.5~7(150~700) φ40~φ100:1~7(100~700) |
| 最大使用圧力kgf/cm2(kPa) | 9.5(950) |
| 使用温度 ℃ | 0~60 |
| 使用速度 mm/s | φ20~φ50:50~500 φ63::50~350 φ80・φ100:50~250 |
| 型番 | (3)St ストローク(mm) | (4)軸端ねじ | センサと磁石 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)Type | (2)チュ-ブ内径(mm) | (5)磁石 | (6)種類 | (7)数量* | ||
| CCD | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 | 無記号(めねじ) B(おねじ) | S(磁石付き) | 無記号 (センサ無し) E (ACS-30E) D (ACS-9D) B (ACS-9B) | 1(1個) 2(2個) |
| 16 | ||||||
| 20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 65 75 90 | |||||
| 25 | ||||||
| 32 | ||||||
| 40 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 65 75 90 115 140 | |||||
| 50 | ||||||
| 63 | ||||||
| 80 | ||||||
| 100 | ||||||
チューブ内径12、16は、ACS-30Eセンサのみ使用可能です。
(*)センサ無しの場合は、数量選択が不要です。
| 型番 | (3)St ストローク(mm) | (4)軸端ねじ | |
|---|---|---|---|
| (1)Type | (2)チュ-ブ内径(mm) | ||
| CCD | 12 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 無記号(めねじ) B(おねじ) |
| 16 | |||
| 20 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 85 100 | ||
| 25 | |||
| 32 | |||
| 40 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 85 100 125 150 | ||
| 50 | |||
| 63 | |||
| 80 | |||
| 100 | |||
| 種類 | ACS-9D | ACS-9B | ACS-30E |
|---|---|---|---|
| ランプ | あり | あり | あり |
| 配線方式 | 2線 | 2線 | 2線 |
| 適用電圧 | DC:5~120V AC:5~120V | DC:5~120V AC:5~120V | DC:5~240V AC:5~240V |
| 引出しタイプ | 横向き | 縦向き | 縦向き |
| 接点 | あり | あり | あり |

チューブ内径が12、16の場合、ストローク35、45の本体長さは+5mmとなります。
チューブ内径が20~100の場合、ストローク5、15、25、35、45、55の本体長さは+5mmとなります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 21日目〜 |
- ( - ) | 21日目〜 |
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~