17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク S(mm)

    ~mm
  • 全長 A(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

油圧スタビライザー

通常単価(税別)
14,38741,656
税込単価
15,82645,822
通常出荷日:26日目~99日目

【特長】・油圧スタビライザーの取扱い種類はストローク15mmから100mmまでで選択可能です・固定用の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

油圧スタビライザー 外形図

製品仕様

材質本体STKM11A
(JIS G 3445)
ブロックアルミ
表面処理本体四三酸化鉄皮膜
ブロック白アルマイト

規格

使用温度 ℃0~+60
最大荷重 kgf15~350
速度調整範囲 mm/sec0.5~30(荷重100kgの場合)
許容衝突エネルギー kgf・m0.23

規格表

油圧スタビライザー 規格表

型番リスト

表示件数

ストローク S

(mm)

全長 A

(mm)

最小発注数量
15
151
1個
100
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,387
( 15,826 )
26日目〜
41,656
( 45,822 )
26日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧スタビライザーの取扱い種類はストローク15mmから100mmまでで選択可能です
・固定用の取付ブロックも付属しております

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧スタビライザーのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
機械製造への使用
5
満足度:5.0
納期が第一優先でしたのでミスミさんにて購入。納期に間に合って良かったです。
0人が参考にしています。
穴あけの送り速度調整
2
満足度:2.0
使用するにつれ熱によるものか速度が速くなる。目盛り合わせが↑と数字が離れていてやりにくい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧スタビライザー
外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
FPD-1070/1060/1050/1030シリーズ
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ
FEDシリーズ(非常停止用途限定品)
FA-0806シリーズ
メーカーCHELIC(チェリック)不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格14,387-7,789 -813 -9,5971,9974,997 -
通常出荷日26日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類調整式調整式固定式調整式固定式調整式
ねじの規格なしメートルねじなしメートルねじメートルねじメートルねじ
材質スチールスチール樹脂スチールアルミニウムステンレス
外径 D(φ)24271025208
使用温度範囲(℃)0::60-5::705::40-5::70-5::70-5::70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング