メカニカル部品技術窓口

| 接続 | ねじ込みRc |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 0.1MPa |
| 製品番号 | 本体 | シートパッキン | ガスケット |
|---|---|---|---|
| SF-13 | SCS13 | C.R | ノンアス |
| SF-H-13 | SCS13 | シリコン | PTFE |
| SF-S-13 | SCS13 | FPM | PTFE |
| 製品番号 | 用途別 | 使用条件 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SF-13 | 標準品 | 常温 | スタンダード品。 |
| SF-H-13 | 蓄熱用 | 60℃~80℃ | 蓄熱槽にお使いください。 |
| SF-S-13 | 高温用 | 100℃以下 | 比較的高温の流体にお使いください。 |


ポンプの吸込管の先端に捻込接続し、逆流を防止する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製(SCS13)です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
【特長】
・点検用ワイヤー、クリップ、チェーン、シャックルは別売です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイエス工業所
複式ボールタップ (水位調整機能付) WA 呼び径:13・20・25・30・40・50mm
5通常価格(税別):9,204円~

日東バルブ
935 ステンレス製フランジ型レバー式 フートバルブ
0通常価格(税別):46,405円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~