17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 呼び(関連部品)(mm)

    ~mm
  • 適用管外径(関連部品)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

銅管用ダブルフェルール継手 フェルール

通常単価(税別)
8341,224
税込単価
9171,346
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルールによりチューブをサポートする構造であり、銅...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管用ダブルフェルール継手 フェルール Alt:外形図01

規格表

銅管用ダブルフェルール継手 フェルール 規格表01

型番リスト

表示件数

呼び(関連部品)

(mm)

適用管外径(関連部品)

(mm)

最小発注数量
6
6
1個
8
8
1個
10
10
1個
12
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
834
( 917 )
9日目
872
( 959 )
8日目
948
( 1,043 )
5日目
1,224
( 1,346 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルールによりチューブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧の1/4 程度まで使用することが出来ます。
・最高使用圧力 7.8〜20.6MPa※ [80〜210kgf/cm2]。
・使用温度範囲-45~150℃とバックフェルールの2 つのフェルールによりチューブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧の1/4 程度まで使用することが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用ダブルフェルール継手 フェルールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用ダブルフェルール継手 フェルール
銅管用ダブルフェルール継手 ナット
コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 被覆用リング(樹脂製)
銅管用継手 リングナット
銅管用継手 -黄銅タイプ- ナット
フレアー式銅管用継手 ナット
メーカー三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライミスミSIN LING(シンリン)ミヤコ
通常価格834-559 -276 -370 -114 -332 -
通常出荷日5日目〜5日目5日目在庫品1日目8日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
材質C3604(黄銅)C3604(黄銅)-黄銅黄銅黄銅
関連部品種類フェルールナットリングナットナットナット
材質(関連部品)黄銅黄銅樹脂製---
表面処理(関連部品)なしなしNiメッキ付---
よく一緒に購入される商品

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング