17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適用管外径1 (M)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径1 (M)

(mm)

最小発注数量
6
1個
8
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,880
( 4,268 )
5日目
4,415
( 4,857 )
5日目
4,848
( 5,333 )
5日目
6,734
( 7,407 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧の1/4程度まで使用することが出来ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンエルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンエルボ
銅管用継手 ユニオンエルボ
銅管用リングタイプ継手 ユニオンエルボ
銅管用ダブルフェルール継手 ユニオン
銅管用くい込み式管継手 ユニオンエルボ
銅管用ダブルフェルール継手 ユニオンティー
メーカー三興マテリアルサプライミスミ三興マテリアルサプライ三興マテリアルサプライフジトク三興マテリアルサプライ
通常価格3,880-1,000 -1,754 -2,181 -1,6375,916 -
通常出荷日5日目在庫品1日目5日目〜5日目2日目7日目〜
種類エルボエルボエルボストレートエルボティー
接続種類管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式管⇔管 差し込み式
適用管サイズ 規格メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径メートル 同径
材質黄銅黄銅C3604(黄銅)黄銅黄銅製(C3604BD-F) 黄銅
最高使用圧力区分(MPa)7.0MPa以上2.0~7.0MPa2.0~7.0MPa7.0MPa以上7.0MPa以上7.0MPa以上

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング