17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

銅管トレース用温調トラップ TBC2型

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TBC2-6
ストレート型

銅管トレース用温調トラップ TBC2型 外形図1

TBC2B-6
アングル型

銅管トレース用温調トラップ TBC2型 外形図2

TBC2B-6C
アングル型ブローバルブ付

銅管トレース用温調トラップ TBC2型 外形図3

製品仕様

  • 本体材質をステンレス(SCS13A)に変更しました。
  • ドレンがバイメタルにスムーズに当たるよう入口側流路の設計を見直し改良しました。さらにバルブ先端の形状にも設計変更を行い、より細かな排出量調整を可能とすることで確実な温度制御性と優れた着座性を実現しました。
  • バルブシート径を広げ、従来タイプに比べ4倍の通過面積とすることで、スケールの堆積を緩和させました。
  • 銅管トレース用として超小型軽量ボデーとし、本体からの放熱ロスを抑えています。複雑な配管でも取付けは自由自在。さらに外部調整機構により、トラップを外さずに温度設定ができます。

<TBC2B-6C型のみ>
  • ブローバルブ付は、トラップ本体内に堆積したスケールを容易に除去します。また、便利機能として省エネ効果を引き出すための滞水ドレンも簡単に目で見て確認できます。

製品仕様

型番接続最高使用圧力
PMO(MPa)
最高使用温度
TMO(℃)
調整温度範囲
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径
(A)
LL1H1H2W
TBC2-6ねじ込
Rc(PT)
80.622050~130ステンレス
(SCS13A)
60-5423330.33
10
TBC2B-682960
10
TBC2B-6C81831220.43
101270.49
  • ※SI単位の移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
  • 1.最高許容圧力(PMA):2.1MPa(TBC2B-6Cは0.98MPa)
    PMAは耐圧部(本体)が許容される圧力です。
  • 2.最高許容温度(TMA):220℃(TBC2B-6Cは183℃)
    TMAは耐圧部(本体)が許容される温度です。
  • 3.最小作動差圧(⊿PMN):0.01MPa
    ⊿PMNはトラップ入口-出口間の最小作動差圧です。
  • 4.標準設定温度は70℃(0.5MPa)
  • 5.圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

性能・試験情報

ストローク表/排出流量

銅管トレース用温調トラップ TBC2型 関連画像1
銅管トレース用温調トラップ TBC2型 関連画像2

型番リスト

表示件数

最高流体温度

(℃)

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

詳細タイプ

最小発注数量
220
3/8B(10A)
3/8B(10A)
ストレート型
1個
220
1/4B(8A)
1/4B(8A)
アングル型
1個
220
3/8B(10A)
3/8B(10A)
アングル型
1個
183
1/4B(8A)
1/4B(8A)
アングル型 ブローバルブ付
1個
183
3/8B(10A)
3/8B(10A)
アングル型 ブローバルブ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,827
( 37,210 )
15日目
37,210
( 40,931 )
15日目
37,210
( 40,931 )
15日目
42,283
( 46,511 )
15日目
42,283
( 46,511 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性を向上させました
・省エネ性を向上させました
・スケールによる閉塞を緩和させました
・コンパクト設計により放熱ロスを抑えました
【用途】
・スチームトレース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管トレース用温調トラップ TBC2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管トレース用温調トラップ TBC2型
銅管トレース用温調トラップ TB1N型
TR-4N型 ミキシングバルブ
JRG3400型 ミキシングバルブ
TD-8,8A型 温度調整弁
円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型
メーカーミヤワキミヤワキベンベンベンミヤワキ
通常価格33,827-23,063 -67,957 -153,429127,954 -36,760 -
通常出荷日15日目15日目5日目10日目5日目7日目〜
調整弁/安全弁種類温度調整弁温度調整弁温度調整弁温度調整弁温度調整弁温度調整弁
使用流体蒸気蒸気蒸気蒸気
温度調整弁型式加熱用直動式加熱用直動式ミキシングバルブミキシングバルブ加熱用直動式加熱用直動式
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~11.01~21.01~21.01~20.11~1-
本体材質SCS13AS25C黄銅鋳物CACCAC406A105

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト