17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

銅管トレース用温調トラップ TB1N型

通常単価(税別)
23,06325,626
税込単価
25,36928,189
通常出荷日:15日目

【特長】・取付け姿勢に制約を受けません・独自の作動で温度ムラを解消、配管のウォータハンマや圧力降下を防...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

銅管トレース用温調トラップ TB1N型 外形図

製品仕様

構造

銅管トレース用温調トラップ TB1N型 構造図
(1)ボデー
(2)ボンネット
(3)カバー
(4)バルブシート
(5)シャフト
(6)アジャストボルト
(7)バルブ
(8)スクリーン
(9)ロックコイル
(10)Eリング
(11)バイメタル
(12)ワッシャ

製品仕様

型番接続方式呼び径
(A)
使用圧力範囲
(MPa)
調整温度範囲
(℃)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
kg(約)
LW
TB1Nねじ込(Rc)8~100.01~1.650~90350炭素鋼
(S25C)
70380.35

※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。(圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

  • 標準設定温度/70℃(圧力0.5MPa時)に調整してあります。

商品特長詳細

ストローク表/排出流量

銅管トレース用温調トラップ TB1N型 ストローク表/排出流量

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,063
( 25,369 )
15日目
25,626
( 28,189 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け姿勢に制約を受けません
・独自の作動で温度ムラを解消、配管のウォータハンマや圧力降下を防ぎ、安全で高効率のトレースができます
・高感度の円板バイメタルの使用により、わずかな温度変化にも的確な作動を行ないます
・コンパクト設計で小さなスペースでも取り付け可能です
・バイメタル群のユニット化によりメンテナンスが容易に行えます
【用途】
・スチームトレース
・計装用として石油、石油化学、製鉄などの分野に適してます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅管トレース用温調トラップ TB1N型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅管トレース用温調トラップ TB1N型
TR-4N型 ミキシングバルブ
TD-8,8A型 温度調整弁
銅管トレース用温調トラップ TBC2型
AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁
RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天
メーカーミヤワキベンベンミヤワキベンベン
通常価格23,063-67,957 -127,954 -33,827 -20,933 -84,317 -
通常出荷日15日目5日目5日目15日目3日目〜5日目
調整弁/安全弁種類温度調整弁温度調整弁温度調整弁温度調整弁空気抜弁/吸排気弁減圧弁
使用流体蒸気蒸気蒸気蒸気
温度調整弁型式加熱用直動式ミキシングバルブ加熱用直動式加熱用直動式--
最高適用圧力【区分】(MPa)1.01~21.01~20.11~10.11~11.01~20.11~1
最高流体温度(℃)35080以下184以下-5~80184以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング