メカニカル部品技術窓口
【特長】・オールステンレス製で耐食性にすぐれています。・最大減圧比30:1。・小型・軽量設計により狭い...
詳細を確認
REC1

REC1-F
| 型番 | 接続方式 | 呼び径(A) | 1次側圧力範囲 (MPa) | 制御圧力範囲 (2次側圧力)(MPa) | 最大 減圧比 | 最小 差圧 | 最高 使用 温度 (℃) | 本体 材質 | 要部 材質 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | W | |||||||||||
| REC1-2 | ねじ込 Rc(PT) | 15 | 0.2~1.6 | 0.03~0.2 | 30:1 | 一次側 圧力の10%以上 | 220 | ステンレス (SCS14) | ステンレス | 96 | 138 | 63 | 78 | 2.9 |
| 20 | 2.8 | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| REC1-6 | 15 | 0.18~0.6 | 8.9:1 | 2.9 | ||||||||||
| 20 | 2.8 | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| REC1-10 | 15 | 0.6~1.6 | 0.54~1.0 | 3:1 | 2.9 | |||||||||
| 20 | 2.8 | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| REC1-2F | フランジ FF(RF) | 15 | 0.2~1.6 | 0.03~0.2 | 30:1 | 150 | 138 | 63 | 78 | 重量表参照 | ||||
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | 160 | |||||||||||||
| REC1-6F | 15 | 0.18~0.6 | 8.9:1 | 150 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | 160 | |||||||||||||
| REC1-10F | 15 | 0.6~1.6 | 0.54~1.0 | 3:1 | 150 | |||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 25 | 160 | |||||||||||||
接続フランジ規格による重量表
| 呼び径 | フランジ規格 | ||
|---|---|---|---|
| JIS 10K (FF、RF) | JIS 16K (FF、RF) | JIS 20K (FF、RF) | |
| 15A | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
| 20A | 4.5 | 4.5 | 4.7 |
| 25A | 5.7 | 5.7 | 6.1 |

(1)ボデー、(2)カバー、(3)プラグ、(4)バルブ、(5)バルブシート、(6)ベローズ、(7)スプリングステー、(8)スプリング、(9)スリーブ、(10)ハンドル、(11)オリフィスプレート、(12)シャフト、(13)ストップリング、(14)アジャストボルト、(15)ワッシャ、(16)スプリング、(17)スクリーン、(18)スプリング、(19)テーパーピン、(20)ガスケット、(21)ガスケット、(22)ガスケット、(23)ボルト、(25)プッシュナット、(26)シート

●選定図の使用方法
例)100kg/hの蒸気を1MPaから0.5MPaに減圧する場合の呼び径の決定
まず、1次側圧力1MPa(10kgf/cm2・g)の曲線と2次側圧力0.5MPa(5kgf/cm2・g)の横線が交差する点を求めます。その点から垂線をおろし、流量線との交点が100kg/h以上で呼び径のより小さな減圧弁を選定します。本例においては、呼び径15Aの減圧弁が選定されます。型番は、2次側圧力が0.5MPaなので、REC1-6(F)になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
114,518円 ( 125,970円 ) | 15日目 |
116,280円 ( 127,908円 ) | 15日目 |
119,804円 ( 131,784円 ) | 15日目 |
146,816円 ( 161,498円 ) | 15日目 |
155,040円 ( 170,544円 ) | 15日目 |
171,484円 ( 188,632円 ) | 15日目 |
114,518円 ( 125,970円 ) | 15日目 |
116,280円 ( 127,908円 ) | 15日目 |
119,804円 ( 131,784円 ) | 15日目 |
146,816円 ( 161,498円 ) | 15日目 |
155,040円 ( 170,544円 ) | 15日目 |
171,484円 ( 188,632円 ) | 15日目 |
114,518円 ( 125,970円 ) | 15日目 |
116,280円 ( 127,908円 ) | 15日目 |
119,804円 ( 131,784円 ) | 15日目 |
146,816円 ( 161,498円 ) | 15日目 |
155,040円 ( 170,544円 ) | 15日目 |
171,484円 ( 188,632円 ) | 15日目 |
【特長】
・オールステンレス製で耐食性にすぐれています。
・最大減圧比30:1。
・小型・軽量設計により狭いスペースでも取付可能。
・圧力の調整は工具不要、ハンドル操作で簡単に行えます。
【用途】
・食品機器。
・医療機器。
・バイオ関連機器などの小型プロセス。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
ボールバルブ PTオス・メス
4.3通常価格(税別):2,280円~