17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 接続

    • R(Rc)
    • フランジ
    • ソケットウェルド
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ボールフロート式エアトラップ AGC1V型

通常単価(税別)
70,473100,424
税込単価
77,520110,466
通常出荷日:15日目

【特長】・均圧管不要で配管工事費の削減ができます・垂直取付のため小さなスペースで取り付けできます・オー...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールフロート式エアトラップ AGC1V型 外形図1

AGC1V

ボールフロート式エアトラップ AGC1V型 外形図2

AGC1V-W

ボールフロート式エアトラップ AGC1V型 外形図3

AGC1V-F

製品仕様

AGC1V-F型重量表

単位:kg
呼び径(A)JISASME・JPI
10K FF20K RF150lb RF300lb RF
153.33.52.93.3
203.84.03.54.5
255.05.34.25.3

※JIS 16Kの重量は、JIS 10Kと同じです。

規格表

ボールフロート式エアトラップ AGC1V型 規格表

※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

  • 最高許容圧力(PMA):2.1MPa(AGC1V型)
    PMAは、耐圧部(本体)が許容される圧力です。
  • 最小作動差圧(ΔPMN):0.01MP(AGC1V型)
    ΔPMNは、トラップの入口-出口間の最小作動差圧です。
  • 最高許容温度(TMA):350℃(AGC1V型)
    TMAは、許容部(本体)が許容される温度です。

型番リスト

表示件数

接続

呼び径

最小発注数量
[R(Rc)] Rc
1/2B(15A)
1個
[R(Rc)] Rc
3/4B(20A)
1個
[R(Rc)] Rc
1B(25A)
1個
[フランジ] フランジ
1/2B(15A)
1個
[フランジ] フランジ
3/4B(20A)
1個
[フランジ] フランジ
1B(25A)
1個
[ソケットウェルド] ソケット
1/2B(15A)
1個
[ソケットウェルド] ソケット
3/4B(20A)
1個
[ソケットウェルド] ソケット
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,473
( 77,520 )
15日目
81,234
( 89,357 )
15日目
73,996
( 81,396 )
15日目
97,937
( 107,731 )
15日目
91,615
( 100,777 )
15日目
100,424
( 110,466 )
15日目
70,473
( 77,520 )
15日目
72,235
( 79,459 )
15日目
73,996
( 81,396 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・均圧管不要で配管工事費の削減ができます
・垂直取付のため小さなスペースで取り付けできます
・オールステンレス製で耐食性に優れています
【用途】
・空気配管及びアフタークーラ、レシーバタンク等に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールフロート式エアトラップ AGC1V型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールフロート式エアトラップ AGC1V型
フロート式スチームトラップ
ディスク式エアトラップ AV型
ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型
ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型
ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型
メーカーミヤワキスパイラックス・サーコリミテッドミヤワキミヤワキミヤワキミヤワキ
通常価格70,473-38,311 -48,502 -28,424 -28,542 -51,093 -
通常出荷日15日目7日目〜15日目8日目〜15日目15日目
種類エアトラップスチームトラップエアトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式フロート式ヒンジフロート式ディスク式ダイヤフラム式ダイヤフラム式ダイヤフラム式
使用流体蒸気蒸気気体蒸気蒸気蒸気
最高使用圧力(MPa)2.11.40.972.12.11
本体材質SCS13Aダクタイル鋳鉄FC250A105SCS13ASCS13A

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング