17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ディスク式スチームトラップ SU2N型

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SU2N

ディスク式スチームトラップ SU2N型 外形図1

SU2NF

ディスク式スチームトラップ SU2N型 外形図2

SU2NW

ディスク式スチームトラップ SU2N型 外形図3
 

製品仕様

型番接続最高使用圧力
PMO(MPa)
最高使用温度
TMO(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LH1H2W
SU2Nねじ込
(Rc)
150.15~4.6425ステンレス
(SUS420J2)
704732530.8
20
2575511.0
SU2NFフランジ
(FF・RF)
150.15~4.6425ステンレス
(SUS420J2)
205473253重量表
を参照
20
25
SU2NWソケット
(SW)
150.15~4.6425ステンレス
(SUS420J2)
1404732531.5
201.4
251.3

※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

  • SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
  • SU2NFのフランジ、パイプは炭素鋼
  • SU2NWの溶接部は炭素I鋼

SU2NF型重量表

呼び径JIS10KJIS20KJIS30KJIS40KJIS63KASME・
JPI150lb
ASME・
JPI300lb
ASME・
JPI600lb
ASME・
JPI900lb
15A2.62.63.84.14.92.22.73.35.7
20A3.03.04.14.46.22.63.74.67.1
25A4.04.05.05.47.03.04.35.49.6

※単位:kg

性能・試験情報

排出流量

ディスク式スチームトラップ SU2N型 関連画像

型番リスト

表示件数

接続

呼び径

最小発注数量
[R(Rc)] Rc
1/2B(15A)
1個
[R(Rc)] Rc
3/4B(20A)
1個
[R(Rc)] Rc
1B(25A)
1個
[フランジ] フランジ
1/2B(15A)
1個
[フランジ] フランジ
3/4B(20A)
1個
[フランジ] フランジ
1B(25A)
1個
[ソケットウェルド] ソケット
1/2B(15A)
1個
[ソケットウェルド] ソケット
3/4B(20A)
1個
[ソケットウェルド] ソケット
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,331
( 54,264 )
15日目
54,410
( 59,851 )
15日目
56,378
( 62,016 )
15日目
75,758
( 83,334 )
15日目
89,853
( 98,838 )
18日目
105,709
( 116,280 )
15日目
52,855
( 58,141 )
15日目
54,616
( 60,078 )
15日目
59,903
( 65,893 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ブローオフ機構により、運転立ち上げ時間が大幅にスピードアップしました。通気初期の低温復水・エアもスムーズに排出します
・取付姿勢の制約を受けません
・面間は、オーダーメイドで製作できます
【用途】
・蒸気輸送管
・スチームトレース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク式スチームトラップ SU2N型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスク式スチームトラップ SU2N型
ディスク式スチームトラップ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)
ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)
ディスク式スチームトラップ SC31型
メーカーミヤワキスパイラックス・サーコリミテッドミヤワキミヤワキミヤワキミヤワキ
通常価格49,331-26,136 -35,663 -68,555 -26,458 -49,532 -
通常出荷日15日目〜19日目在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜15日目
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式ディスク式ディスク式ディスク式ディスク式ディスク式ディスク式
使用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
最高使用圧力(MPa)4.61.61.61.61.62.1
本体材質SUS420J2ステンレスFC250FC250FCD450SCS14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング