17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型 外形図

製品仕様

型番接続ダイヤサーモタイプ
(開弁温度)
使用圧力範囲
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LH1H2W
DC1-21Hねじ込
Rc(PT)
8・10Hタイプ
(飽和温度-5℃)
0.01~2.1220ステンレス
鋳鋼
(SCS13A)
653015530.4
15・207532170.5
25803521
DC1-21Lねじ込
Rc(PT)
8・10Lタイプ
(飽和温度-15℃)
0.01~2.1653015530.4
15・207532170.5
25803521

※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。

性能・試験情報

排出量

ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型 関連画像

復水流量は復水温度が、ダイヤサーモのHタイプは飽和温度-10℃、Lタイプは飽和温度-20℃の場合を示しています。

型番リスト

表示件数

呼び径

詳細タイプ

最小発注数量
1/4B(8A)
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
3/8B(10A)
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
1/2B(15A)
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
3/4B(20A)
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
1B(25A)
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
1/4B(8A)
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
3/8B(10A)
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
1/2B(15A)
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
3/4B(20A)
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
1B(25A)
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,098
( 35,308 )
15日目
28,542
( 31,396 )
15日目
30,128
( 33,141 )
15日目
39,175
( 43,093 )
15日目
35,236
( 38,760 )
15日目
28,542
( 31,396 )
15日目
28,542
( 31,396 )
15日目
33,881
( 37,269 )
15日目
31,712
( 34,883 )
15日目
31,712
( 34,883 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飽和温度より低い温度で作動しますので蒸気漏れがありません。飽和温度に追随した作動特性のため、広い圧力範囲を無調整で使用できます
・通気初期の低温復水や空気を迅速に排出します。エアベント機能も果たします
・小さなスペースでも取付が可能で、垂直、水平いずれの配管にも取付できます。部品点数が少なく保守点検が容易に行えます
・本体・要部材質共ステンレス製で耐食性に優れます
【用途】
・食品・バイオ機器、小型熱交換機・タンクヒーティング、蒸気主管・スチームトレース・クリーニング機器等に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型
ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型
ディスク式スチームトラップ
ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型
フロート式スチームトラップ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型
メーカーミヤワキミヤワキスパイラックス・サーコリミテッドミヤワキスパイラックス・サーコリミテッドミヤワキ
通常価格28,542-51,093 -26,136 -15,868 -38,311 -37,963 -
通常出荷日15日目15日目19日目在庫品1日目7日目〜4日目〜
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式ダイヤフラム式ダイヤフラム式ディスク式ディスク式ヒンジフロート式ディスク式
使用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
接続RcRcRpRcRpRc
最高使用圧力(MPa)2.111.621.41.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング