17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型 外形図

規格表

ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型 規格表

※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※取り得るフランジ規格JIS 5K、10K、16K、20K ANSI 150、300lb

  • 最高許容圧力(PMA):1.0MPa(DV1型、DX1型)PMAは耐圧部(本体)が許容される圧力です。
  • 最高許容温度(TMA):185℃ (DV1型、DX1型)TMAはDV1耐圧部(本体)が許容される温度です。
  • 最小作動差圧(ΔPMN):0.01MPa(DV1型、DX1型)ΔPMNはトラップ入口・出口間の最小作動差圧です。
  • 表面高さ:Ra1.6a(Ra:算術平均高さ)(DX1型)

型番リスト

表示件数

呼び径

最高使用圧力

(MPa)

詳細タイプ

最小発注数量
1/4B(8A)
1
Cタイプ(開弁温度-5℃)
1個
3/8B(10A)
1
Cタイプ(開弁温度-5℃)
1個
1/2B(15A)
1
Cタイプ(開弁温度-5℃)
1個
3/4B(20A)
1
Cタイプ(開弁温度-5℃)
1個
1B(25A)
1
Cタイプ(開弁温度-5℃)
1個
1/4B(8A)
2.1
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
3/8B(10A)
2.1
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
1/2B(15A)
2.1
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
3/4B(20A)
2.1
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
1B(25A)
2.1
Hタイプ(開弁温度-5℃)
1個
1/4B(8A)
2.1
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
3/8B(10A)
2.1
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
1/2B(15A)
2.1
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
3/4B(20A)
2.1
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
1B(25A)
2.1
Lタイプ(開弁温度-15℃)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,128
( 33,141 )
15日目
33,881
( 37,269 )
15日目
37,645
( 41,410 )
15日目
39,626
( 43,589 )
15日目
39,626
( 43,589 )
15日目
30,128
( 33,141 )
15日目
30,128
( 33,141 )
15日目
33,475
( 36,823 )
15日目
35,236
( 38,760 )
15日目
35,236
( 38,760 )
15日目
30,128
( 33,141 )
15日目
30,128
( 33,141 )
15日目
37,645
( 41,410 )
15日目
31,712
( 34,883 )
15日目
31,712
( 34,883 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・飽和温度より低い温度で作動しますので蒸気漏れがありません。飽和温度に追随した作動特性のため、広い圧力範囲を無調整で使用できます
・通気初期の低温復水や空気を迅速に排出します。エアベント機能も果たします
・小さなスペースでも取付が可能で、垂直、水平いずれの配管にも取付できます。部品点数が少なく保守点検が容易に行えます
・本体・要部材質共ステンレス製で耐食性に優れます
【用途】
・食品・バイオ機器、小型熱交換機・タンクヒーティング、蒸気主管・スチームトレース・クリーニング機器等に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型
ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型
ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型
ディスク式スチームトラップ
ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型
フロート式スチームトラップ
メーカーミヤワキミヤワキミヤワキスパイラックス・サーコリミテッドミヤワキスパイラックス・サーコリミテッド
通常価格30,128-28,542 -51,093 -26,136 -15,868 -38,311 -
通常出荷日15日目15日目15日目19日目在庫品1日目7日目〜
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式ダイヤフラム式ダイヤフラム式ダイヤフラム式ディスク式ディスク式ヒンジフロート式
使用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
接続RcRcRcRpRcRp
本体材質SCS13SCS13ASCS13AステンレスSUS420J2ダクタイル鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング