17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 接続

    • R(Rc)
    • フランジ
    • ソケットウェルド
  • 最高使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 最大作動差圧(MPa)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ボールフロート スチームトラップ GC1V型

通常単価(税別)
59,90389,853
税込単価
65,89398,838
通常出荷日:15日目

【特長】・省エネ設計(オリフィス自己調整式の連続排出フロート型)、高精度研磨フロートの使用により、高い...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールフロート スチームトラップ GC1V型 外形図

製品仕様

製品仕様

型番接続最高
使用圧力
PMO(MPa)
最大
作動差圧
ΔPMX(MPa)
最高
使用温度
TMO(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LH1H2WW1DCh
GC1V-16ねじ込
Rc(PT)
151.61.6350ステンレス
(SCS14)
127--8653---1.8
20136531.9
25140512.1
GC1V-21152.12.1127531.8
20136531.9
25140512.1
GC1V-16Fフランジ
(FF、RF)
151.61.6350ステンレス
(SCS14)
175--8653---重量表を
参照
20195
25215
GC1V-21F152.12.1175
20195
25215
GC1V-16Wソケット
(SW)
151.61.6350ステンレス
(SCS14)
127--86533622.2151.8
20136534127.71.9
25140515034.52.1
GC1V-21W152.12.1127533622.21.8
20136534127.71.9
25140515034.52.1
1. 最高許容圧力(PMA):2.1MPa
 PMAは、耐圧部(本体)が許容される圧力です。
2. 最高許容温度(TMA):350℃
 TMAは、耐圧部(本体)が許容される温度です。
3. 最小作動差圧(ΔPMN):0.01 MPa
 ΔPMNは、トラップの入口・出口間の最小作動差圧です。
4. 対応フランジ規格;JIS 10K、16K、20K
 ANSI/JPI 150lb、300lb
5. 圧力の換算:1kgf/cm2・g=0.0980665MPa

■重量表(フランジタイプ)

単位:kg
呼び径(A)JIS(FF、RF)ANSI/JPI(RF)
10K20K150 lb300 lb
153.33.52.93.3
203.84.03.54.5
255.05.34.25.3

JIS 16Kの重量は、JIS 10Kと同じです。

構造

ボールフロート スチームトラップ GC1V型 構造図

性能・試験情報

ストローク表/排出流量

ボールフロート スチームトラップ GC1V型 ストローク表/排出流量

1. GC1(V)-3(F、W)、GC1(V)-5(F、W)はオプションです。
2. 作動差圧は、トラップ入口と出口の差圧です。

型番リスト

表示件数

接続

呼び径

最高使用圧力

(MPa)

最大作動差圧

(MPa)

最小発注数量
[R(Rc)] Rc
1/2B(15A)
1.6
1.6
1個
[R(Rc)] Rc
3/4B(20A)
1.6
1.6
1個
[R(Rc)] Rc
1B(25A)
1.6
1.6
1個
[フランジ] フランジ
1/2B(15A)
1.6
1.6
1個
[フランジ] フランジ
3/4B(20A)
1.6
1.6
1個
[フランジ] フランジ
1B(25A)
1.6
1.6
1個
[ソケットウェルド] ソケット
1/2B(15A)
1.6
1.6
1個
[ソケットウェルド] ソケット
3/4B(20A)
1.6
1.6
1個
[ソケットウェルド] ソケット
1B(25A)
1.6
1.6
1個
[R(Rc)] Rc
1/2B(15A)
2.1
2.1
1個
[R(Rc)] Rc
3/4B(20A)
2.1
2.1
1個
[R(Rc)] Rc
1B(25A)
2.1
2.1
1個
[フランジ] フランジ
1/2B(15A)
2.1
2.1
1個
[フランジ] フランジ
3/4B(20A)
2.1
2.1
1個
[フランジ] フランジ
1B(25A)
2.1
2.1
1個
[ソケットウェルド] ソケット
1/2B(15A)
2.1
2.1
1個
[ソケットウェルド] ソケット
3/4B(20A)
2.1
2.1
1個
[ソケットウェルド] ソケット
1B(25A)
2.1
2.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,903
( 65,893 )
15日目
61,664
( 67,830 )
15日目
63,425
( 69,768 )
15日目
77,520
( 85,272 )
15日目
82,805
( 91,086 )
15日目
89,853
( 98,838 )
15日目
59,903
( 65,893 )
15日目
59,903
( 65,893 )
15日目
63,425
( 69,768 )
15日目
59,903
( 65,893 )
15日目
61,664
( 67,830 )
15日目
63,425
( 69,768 )
15日目
77,520
( 85,272 )
15日目
82,805
( 91,086 )
15日目
89,853
( 98,838 )
15日目
59,903
( 65,893 )
15日目
59,903
( 65,893 )
15日目
63,425
( 69,768 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ設計(オリフィス自己調整式の連続排出フロート型)、高精度研磨フロートの使用により、高いシール性能を実現。蒸気ロスを抑えます。
・自動ブローオフ機構(バイメタル内蔵)、通気初期のエアや低温復水を自動排出します。
・ステンレス製、バイメタルを除く全ての部品は腐食に強いステンレスで耐久性に優れています。
・コンパクト設計、部品点数が少なく、保守点検が簡単に行えます。
【用途】
・蒸気輸送管。
・スチームトレースなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールフロート スチームトラップ GC1V型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールフロート スチームトラップ GC1V型
ボールフロート式エアトラップ AGC1V型
ボールフロート式スチームトラップ G11N
フロート式スチームトラップ
AK-1H型 スチームトラップ
ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型
メーカーミヤワキミヤワキミヤワキスパイラックス・サーコリミテッドベンミヤワキ
通常価格59,903-70,473 -65,302 -38,311 -14,048 -51,093 -
通常出荷日15日目15日目15日目7日目〜在庫品1日目〜15日目
種類スチームトラップエアトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式フロート式フロート式フロート式ヒンジフロート式バケット式ダイヤフラム式
使用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
本体材質SCS14SCS13AFC250ダクタイル鋳鉄FCSCS13A
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング