17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型 外形図

製品仕様

接続方式呼び径
(A)
使用圧力範囲
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
LH1H2W
ねじ込
(Rc)
80.03~2400ステンレス
(SUS420J2)
523925340.3
10
15604123

※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。

性能・試験情報

排出流量

ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型 性質性能情報

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,868
( 17,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,088
( 18,797 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,470
( 21,417 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付姿勢の制約を受けません
・空気保温式により、省エネルギー効果に優れています
・オールステンレス製により、耐久性に優れています
・広い圧力範囲に使用できます
・超小型、軽量設計により、取付け、メンテナンスが簡単に行なえます
【用途】
・スチームトレース
・計装用・業務用スチームアイロン等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場蒸気管の修繕
5
満足度:5.0
原油高で配管メンテを行いました、廃ドレインも減り灯油の使用量の削減にも
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュアディスク式スチームトラップ SD1型
ディスク式スチームトラップ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型
ディスク式スチームトラップ SC31型
ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型
ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型
メーカーミヤワキスパイラックス・サーコリミテッドミヤワキミヤワキミヤワキミヤワキ
通常価格15,868-26,136 -37,963 -49,532 -28,542 -51,093 -
通常出荷日在庫品1日目19日目4日目〜15日目15日目15日目
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式ディスク式ディスク式ディスク式ディスク式ダイヤフラム式ダイヤフラム式
使用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
接続RcRpRcRcRcRc
最高使用圧力(MPa)21.61.62.12.11
よく一緒に購入される商品

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング