17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 接続

    • R(Rc)
    • フランジ
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 15日以内

バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

通常単価(税別)
39,23073,034
税込単価
43,15380,337
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・ブローバルブの内装によりハンドル操作ひとつでトラップ内に、バイパス回路を形成します・バイパス...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SV-4N/6N/8N

バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型 外形図1

SV-4NF/6NF/8NF

バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型 外形図2

製品仕様

・ ノンアスベスト仕様

型式接続使用圧力範囲
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LH1H2W
SV-4Nねじ込
Rc(PT)
150.03~1.6220鋳鉄
(FC250)
11015560652.4
SV-6N20120652.5
SV-8N25702.7
SV-4NFフランジ
(FF、RF)*
1522015090654.1
SV-6NF204.7
SV-8NF252306.5

* 取り得るフランジ規格 JIS5~20K ASME・JPI 150~300lb(SV-6NFの場合には、ASME・JPI 300lbを除く)
※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。

性能・試験情報

排出量

バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型 排出量

型番リスト

表示件数

接続

呼び径

最小発注数量
[R(Rc)] Rc
1/2B(15A)
1個
[フランジ] フランジ
1/2B(15A)
1個
[R(Rc)] Rc
3/4B(20A)
1個
[R(Rc)] Rc
1B(25A)
1個
[フランジ] フランジ
1B(25A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,230
( 43,153 )
在庫品1日目当日出荷可能
68,156
( 74,972 )
15日目
40,493
( 44,542 )
4日目
44,290
( 48,719 )
4日目
73,034
( 80,337 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブローバルブの内装によりハンドル操作ひとつでトラップ内に、バイパス回路を形成します
・バイパス配管省略により、配管材料費、工賃を節減できます。また、工期も著しく短縮できます
・トラップ主要部(キャップ、ディスク、シート)がユニット化され、新設計のカートリッジは簡単に交換できるので、メンテナンスがごく短時間で行えます
・トラップ主要部は、排水復水の再蒸発蒸気を利用して保温する設計になっているため、ディスクの空打ちがなく耐久性に優れています
・自動ブローオフ機構により、通気初期の複水をすみやかに排出し、機器の立ち上がり時間を短縮します。また、通気時の空気障害がほとんどありません
【用途】
・クリーニング機器、食品機器、染色機器、等に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ドレン配管修理
5
満足度:5.0
ミスミさんが一番、お安く購入できます 送料無料なのも助かります
1人が参考にしています。
交換修理に使用しています
4
満足度:4.0
社内で蒸気を使うプレス機への管路のスチームトラップが破損したので、その交換修理に使用しています。既設品のモデルチェンジ品...もっと読む
0人が参考にしています。
蒸気配管
5
満足度:5.0
バイパス回路が内蔵されているため、配管が非常に楽ちんです。ちょっと高いですがおすすめです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV1型
ディスク式スチームトラップ
ディスク式スチームトラップ SU2N型
ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)
ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)
メーカーミヤワキミヤワキスパイラックス・サーコリミテッドミヤワキミヤワキミヤワキ
通常価格39,230-37,963 -26,136 -49,331 -29,105 -68,555 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜19日目15日目〜在庫品1日目〜15日目
種類スチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式ディスク式ディスク式ディスク式ディスク式ディスク式ディスク式
使用流体蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
最高使用圧力(MPa)1.61.61.64.61.61.6
本体材質FC250WCB/FCD450ステンレスSUS420J2FCD450FC250

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング