メカニカル部品技術窓口
【特長】・ブローバルブの内装によりハンドル操作ひとつでトラップ内に、バイパス回路を形成します・バイパス...
詳細を確認
| 型番 | 接続 | 使用圧力範囲 (MPa) | 最高使用温度 (℃) | 本体材質 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方式 | 呼び径(A) | L | H1 | H2 | W | |||||
| SV1 | ねじ込 Rc(PT) | 10・15 | 0.03~1.6 | 220 | 鋳鋼/ダクタイル鋳鉄 (WCB/FCD450) | 75 | 105 | 53 | 65 | 1 |
| 20・25 | 107 | 1.3 | ||||||||
※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。

【特長】
・ブローバルブの内装によりハンドル操作ひとつでトラップ内に、バイパス回路を形成します
・バイパス配管省略により、配管材料費、工賃を節減できます。また、工期も著しく短縮できます
・トラップ主要部(キャップ、ディスク、シート)がユニット化され、新設計のカートリッジは簡単に交換できるので、メンテナンスがごく短時間で行えます
・トラップ主要部は、排水復水の再蒸発蒸気を利用して保温する設計になっているため、ディスクの空打ちがなく耐久性に優れています
【用途】
・クリーニング機器、食品機器、染色機器、等に最適です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~

因幡電機産業
エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ スリムダクトLD
4通常価格(税別):1,142円~

エスコ
ACコード用バンド
4通常価格(税別):1,478円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHF
3通常価格(税別):1,051円

オンダ製作所
循環口「循王」配管部材 厚壁用おねじセット
0通常価格(税別):2,483円~

エスコ
結束バンド用ベース(粘着付)
0通常価格(税別):3,139円~