17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

両面ガラス透視式サイトグラス(トラップテスター)T3型

通常単価(税別)
16,64953,147
税込単価
18,31458,462
通常出荷日:15日目

【特長】・各種流体の流動状態の確認に役立ちます・フラッパーを内装していますので、その揺動でも状況がよく...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

両面ガラス透視式サイトグラス(トラップテスター)T3型 外形図

規格表

両面ガラス透視式サイトグラス(トラップテスター)T3型 規格表

注意・禁止事項

  • ガラス・マイカプレートは消耗品ですので1年毎に交換してください。
  • 蒸気配管で使用する場合はトラップ二次側(出口側)から1m以上離して取付けてください。
  • ウォーターハンマの発生する配管では使用しないでください。

型番リスト

表示件数

呼び径

本体材質

最小発注数量
1/2B(15A)
[鋳鉄] WCB
1個
3/4B(20A)
[鋳鉄] WCB
1個
1B(25A)
[鋳鉄] WCB
1個
1 1/4B(32A)
[鋳鉄] WCB
1個
1 1/2B(40A)
[鋳鉄] WCB
1個
2B(50A)
[鋳鉄] FC200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,847
( 19,632 )
15日目
20,659
( 22,725 )
15日目
16,649
( 18,314 )
15日目
32,447
( 35,692 )
15日目
31,014
( 34,115 )
15日目
53,147
( 58,462 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種流体の流動状態の確認に役立ちます
・フラッパーを内装していますので、その揺動でも状況がよくわかります
・本体材質は鋳鋼製で耐久性に優れています
・メンテナンスが容易に行えます
【用途】
・トラップの二次側(出口側)に取付け、ガラス窓を通してトラップの作動観察などにご使用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面ガラス透視式サイトグラス(トラップテスター)T3型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面ガラス透視式サイトグラス(トラップテスター)T3型
ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S
フラッパー式サイトグラス GFAF
ボール式サイトグラス GKBF/GBAF
ステンレス製フラッパー式サイトグラス GKF13S/GKF14S
ステンレス製ボール式サイトグラス GKB13S/GKB14S
メーカーミヤワキワシノ機器ワシノ機器ワシノ機器ワシノ機器ワシノ機器
通常価格16,649-23,114 -27,195 -34,050 -25,285 -25,458 -
通常出荷日15日目在庫品1日目7日目5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フラッパー式透視式フラッパー式ボール式フラッパー式ボール式
使用流体水 / 油 / 蒸気 / その他水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
接続種類Rcねじ込みRc(PT)フランジ形(JIS 10K-FF)フランジ形(JIS 10K-FF)ねじ込みRc(PT)ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)1831501508515085
ライニング/コーティングなし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング