17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ストレーナ YM1型

通常単価(税別)
3,1824,428
税込単価
3,5004,871
通常出荷日:15日目

【特長】・構造が簡単で小型設計・通過面積は十分で抵抗は極めて少ない構造です・保守が簡単です【用途】・各...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストレーナ YM1型 外形図

製品仕様

型番接続方式呼び径
(A)
最高使用圧力
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質コシ網
材質
コシ網
メッシュ
寸法(mm)重量
(kg)
LHW
YM1ねじ込
JIS Rc(PT)
152.0220ダクタイル鋳鉄
(FCD450)
SUS607555420.6
209070500.9
2511085621.4

※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,182
( 3,500 )
15日目
4,428
( 4,871 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造が簡単で小型設計
・通過面積は十分で抵抗は極めて少ない構造です
・保守が簡単です
【用途】
・各種流体中のゴミやスケールを濾過

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレーナ YM1型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレーナ YM1型
KU-1型 ストレーナ
KU-1CN型 ストレーナ
ストレーナ
OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2
KW-1型 ストレーナ(複式・油用)
メーカーミヤワキベンベンミスミオンダ製作所ベン
通常価格3,182-36,582 -80,045 -10,240 -4,327 -139,604 -
通常出荷日15日目5日目〜5日目在庫品1日目4日目5日目〜
使用流体水 / 空気 / 油 / ガス / 薬品 / その他水 / 空気 / 油水 / 空気 / 油
形状Y形U形U形Y形U形W形
本体材質FCD450FCFCSCS13AZDC2FC
供給側 接続種類RcJIS 10K RFフランジJIS 10K RFフランジRc(PT)RcJIS 10K FFフランジ
制御側 接続種類RcJIS 10K RFフランジJIS 10K RFフランジRc(PT)RcJIS 10K FFフランジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング