17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型

通常単価(税別)
10,21044,398
税込単価
11,23148,838
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・ヒーティングコイルの笠形、ヘアピン形の区別を問わず、ウォーターハンマを防止します・カウンタウ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型 外形図

製品仕様

型番接続最高使用圧力
PMO(MPa)
開弁差圧
(MPa)
最高使用温度
TMO(℃)
使用流体本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LWB
CVC3ねじ込
(Rc)
152.10.003以下220蒸気・水・温水ステンレス鋳鋼
(SCS13A)
4835270.2
206143330.3
257354410.6
408775581.2
5010090721.8

※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。

  • 最高許容圧力(PMA):2.1MPa (CVC3型)
    PMAは、耐圧部(本体)が許容される圧力です。
  • 最高許容温度(TMA):220℃
    TMAは、耐圧部(本体)が許容される温度です。

使用例

用途

  • 蒸気・水(温水)配管の逆流防止に最適です。

商品特長詳細

  • コンパクトに配管できるインラインタイプです。
  • 取付け姿勢は縦・横・斜め、自由自在です。

性能・試験情報

圧力損失

逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型 仕様

型番リスト

表示件数

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,210
( 11,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,870
( 15,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,796
( 31,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,812
( 47,093 )
15日目
44,398
( 48,838 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒーティングコイルの笠形、ヘアピン形の区別を問わず、ウォーターハンマを防止します
・カウンタウエイトにより微低圧時のシール性に優れています
・本体内部の絞り機構により、外部への水滴漏れを防止します
・オールステンレス製により耐久性に優れています
・ストレーナ標準装備により異物の混入を防止します
・コンパクトに配管できるインラインタイプです
・取付け姿勢は縦・横・斜め、自由自在です
【用途】
・蒸気・水(温水)配管の逆流防止に最適です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆止弁(インラインチャッキ)[蒸気・熱水・水用] CVC3型
CS-3SSN型 逆止弁(水・温水用)
CS-2USN型 逆止弁(水・温水用)
CS-1USN型 逆止弁(水・温水用)
CS-7N型 逆止弁(水・温水用)
CS-4N型 伸縮管付逆止弁(水・温水用)
メーカーミヤワキベンベンベンベンベン
通常価格10,210-4,1298,3195,82423,009 -7,403
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目5日目
種類ばね式(インライン)スプリング式スプリング式スプリング式その他スプリング式
使用流体水 / 非腐食性流体
呼び圧力規格なし・その他規格なし規格なし規格なし規格なし規格なし
本体材質SCS13ACAC406CAC406CAC406CAC406CAC406
供給側 接続種類RcJIS RcJIS G1ユニオンナットJIS G1ユニオンナットJIS RcJIS G1ユニオンナット
よく一緒に購入される商品

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング