17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径d(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

O-FLEX TUBE CAシリーズ ダクトホース

通常単価(税別)
9,96621,748
税込単価
10,96323,923
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・圧縮強度200N以上・軽量でフレキシブル性に富んでいます(3次元曲げに対応)・断熱(保温)性...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

O-FLEX TUBE CAシリーズ 外形図01

製品仕様

材質a アルミニウム +0.05
b 耐熱紙 +0.2
耐熱性連続200℃
1h250℃
耐振性普通
最小曲げR1.7×D
圧縮強度150N以上
断熱性保護体表面温度
主用途断熱カバー
ホットエアホース
製作可能径φ10~
熱源
設定温度
熱風式輻射熱式
保護体
単体
CA
カバー時
保護体
単体
CA
カバー時
200℃175℃153℃133℃90℃
250℃213℃185℃165℃113℃

型番リスト

表示件数

内径d

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

最小発注数量
10
17
1個
41
69.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,966
( 10,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,748
( 23,923 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮強度200N以上
・軽量でフレキシブル性に富んでいます(3次元曲げに対応)
・断熱(保温)性に優れています
・耐熱性、耐寒性、耐水性、耐油性、耐薬品性、耐振性があり、様々な環境条件に対応可能です
・電磁波シールド性を有する仕様では、断熱性と電磁波シールド性を兼ね備えています
【用途】
・自動車用部品、各種ケーブル保護、デフロスターホース、ベンチレーションホース、EGRパイプカバー、排気管カバー、保温カバー(寒冷地向け)、油圧ホースカバーなど
・熱風乾燥機(送風、排気)
・印刷機、複写機(吸排気)
・船舶、建築(空調、吸排気、換気)
・その他一般産業機械(ホース、パイプ類の断熱保護)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

O-FLEX TUBE CAシリーズ ダクトホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
O-FLEX TUBE CAシリーズ ダクトホース
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース TACダクトEE
ダクトホース TAC伸縮ダクト
ダクトホース TACダクトアルミ
ダクトホース TACダクト糸入り
メーカーオーツカTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格9,966------
通常出荷日在庫品1日目〜6日目6日目〜6日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質アルミ樹脂樹脂樹脂アルミ樹脂
材質(詳細)アルミニウム+耐熱紙-----
カットサービス対応なし-----
金属色-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング