17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • ローラ 種類

    ~mm
  • 外径(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラ幅 C(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • ローラフォロア内径 F(mm)

    ()の数値はインチ規格です。

    ~mm
  • 許容回転速度(rpm)

    ~mm
  • カムフォロア スタッドネジ部 (並目)(mm)

  • スタッド径 d1(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内

カムフォロアスタッド形トラックローラKR形

通常単価(税別)
3,57711,920
税込単価
3,93513,112
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで,軌道上を外輪が転がり運動する軸受です。六角ナ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カムフォロアスタッド形トラックローラKR形 外形図01

KR形(保持器付)

カムフォロアスタッド形トラックローラKR形 外形図02

KR‥LL形(保持器付シール形)

使用例

取付け関係

(1)カムフォロアの取付け部における側面高さは, 寸法表に記載の"e"寸法より大きくとる(図1)。スタッド取付け穴の面取りは, なるべく小さくし(0.5X45°程度), 側板の側面を正確に当てるようにする。
カムフォロアスタッド形トラックローラKR形 取付け1

図1

(2)カムフォロアのつば部を直接ハンマなどで叩かないこと。つば部が割れたり, 回転不良の原因となる。
カムフォロアスタッド形トラックローラKR形 取付け2

図2

(3)スタッドの軌道面にある油穴位置は, スタッドのつば面のマークで示しており, 非負荷域(荷重を受けない側)に取付ける。(図3)油穴が負荷域にあると, 短寿命の原因となる。
カムフォロアスタッド形トラックローラKR形 取付け3

図3

(4)特に振動の激しい使用条件で取付け用のねじの緩む恐れのある場合は, 図4のような方法がある。
カムフォロアスタッド形トラックローラKR形 取付け4

図4

(5)スタッドは軸受荷重による曲げ応力及び引張力を受けるので, ねじの締付トルクは寸法表の値を超えないように締付ける。
  締付トルクが大きすぎると, ねじ部が破断することがある。
(6)スタッド中央の軸心に直角に設けた穴は, 図5のような回り止め, またはグリースの補給用として用いる。
カムフォロアスタッド形トラックローラKR形 取付け5

図5

(7)スタッド偏心形カムフォロアの取付け調整は, 次のように行う。
1 荷重が, 作用する方向に対し, スタッドをマーク(油穴位置)が図3の位置になるように取付け穴を挿入し, ナットを軽く締込む。この時スタッドは, 回るようにしておく。
2 スタッド頭部のドライバー溝又は, スタッドに取付けた付属の六角穴付きねじプラグを利用してスタッドを回転させて, 相手接触面とのすきまを調整する。
3 調整が終わったら, スタッドが, 回らないように, ナットを寸法表記載のトルクで締付ける。
 

商品特長詳細

内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで, 軌道(トラック)上を外輪が転がり運動する。用途は, ローラフォロア同様, 偏心ローラ, ガイドローラ, ロッカアームローラ等に用いられる軸受である。スタッドの一端にねじが加工されており, 六角ナットを用いて, 容易に取付けることができる。

  • 保持器は鋼板打ち抜き保持器が標準である。
  • ポリアミド樹脂保持器(接尾記号:T2記号)も用いられる。
    許容温度 :120℃
    連続使用温度:100℃以下
  • 高速に適している。
  • グリース封入量が多く使用条件によっては長時間無給脂で使用できる。
  • シールなし, かつ接尾記号にグリース記号がないものはグリース未封入品である。

選定サポート情報

注文例

カムフォロアスタッド形トラックローラKR形 注文例

注意・禁止事項

潤滑

合成ゴムシールを装着した形式(接尾記号LL)及び総ころ形式には, リチウム石けん基のグリース(グリース記号:3AS)および新標準仕様の給脂穴なし品にはウレア系高機能グリース(グリース記号:L588)が前もって封入され, -20~+120℃, 連続使用では100℃の温度範囲で使用できる。なお, 保持器付き形でシールなし品には, グリースは封入されていません(ただし, スタッドに給脂穴がないものは除く)。
軸受の外輪外径面と軌道(トラック)間にも潤滑が必要です。潤滑されていないと, 軸受の損傷が早期に発生する場合があります。

供給・補給方法

グリースガン等を用いてスタッドのフランジ端面またはねじ側端面に取付けられたグリースニップルにより行う。給脂しない側の給脂穴またはタップ穴はプラグ(専用プラグまたは六角穴付きねじプラグ)により塞ぐ。グリースニップル及びプラグはパッケージに同封されているので, カムフォロアを組付ける前に取付ける。

型番リスト

表示件数

ローラ 種類

外径

(mm)

ローラ幅 C

(mm)

ローラフォロア内径 F

(mm)

基本定格荷重 動定格

(kN)

基本定格荷重 静定格

(kN)

許容回転速度

(rpm)

カムフォロア スタッドネジ部 (並目)

(mm)

スタッド径 d1

(φ)

RoHS?最小発注数量
球面外輪
30
14
15
7.85
9.65
10000
M12×1.5
12
10
1個
球面外輪
32
14
15
7.85
9.65
10000
M12×1.5
12
10
1個
円筒外輪
32
14
15
7.85
9.65
10000
M12×1.5
12
10
1個
球面外輪
47
24
25
20.7
33.5
6000
M20×1.5
20
10
1個
円筒外輪
47
24
25
20.7
33.5
6000
M20×1.5
20
10
1個
球面外輪
62
29
30
28.9
55
5000
M24×1.5
24
10
1個
円筒外輪
72
29
30
28.9
55
5000
M24×1.5
24
10
1個
円筒外輪
80
35
38
45
88.5
4000
M30×1.5
30
10
1個
球面外輪
85
35
38
45
88.5
4000
M30×1.5
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,828
( 4,211 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,242
( 4,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,577
( 3,935 )
2日目
6,225
( 6,848 )
4日目
5,417
( 5,959 )
2日目
8,689
( 9,558 )
4日目
8,086
( 8,895 )
2日目
9,962
( 10,958 )
4日目
11,920
( 13,112 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内輪の代わりにスタッドをもったトラックローラで,軌道上を外輪が転がり運動する軸受です。六角ナットで容易に取り付けることができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムフォロアスタッド形トラックローラKR形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムフォロアスタッド形トラックローラKR形
外輪コンパクト形カムフォロア CFS-A形
簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形
普及形カムフォロア CF・CF-AB形
簡易取付け形カムフォロア
カムフォロア ソリッド偏心形カムフォロア フラットタイプ
メーカーNTNTHKTHKTHKミスミミスミ
通常価格3,577-2,200 -1,257 -1,382 -1,070 -1,760 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類カムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロアカムフォロア
サイズ規格メートル系メートルメートルメートルメートルメートル
ローラ外周 材質なしなしなしなしなしなし
カムフォロア 取付け軸位置標準標準標準標準標準偏心
カムフォロア 付加機能なしなしなしなしなしなし

カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング