17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フッ素樹樹脂系ガスケット PTFE

通常単価(税別)
10,54010,946
税込単価
11,59412,041
通常出荷日:3日目

【特長】・アコーディオン形状の安価なふっ素樹脂ガスケットです。・ゴムをFEPで全面被覆したガスケットで...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

材質FEPラップシールシリコン
芯部材質シリコン(赤色)
口径125A~150A
5"~6"
参考使用温度範囲上限(℃)+150
参考使用温度範囲下限(℃)-60
食品衛生法厚生省告示第370号適合

注意・禁止事項

FEPと芯部のゴム材の膨張率が異なります。

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
125A
1個
150A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,540
( 11,594 )
3日目
10,946
( 12,041 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アコーディオン形状の安価なふっ素樹脂ガスケットです。
・ゴムをFEPで全面被覆したガスケットです。
・芯部のゴム材質にはシリコンとフッ素ゴムとがあり、サイズは 2 1/2"以上になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹樹脂系ガスケット PTFEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹樹脂系ガスケット PTFE
ふっ素樹脂系ガスケット PTFE
ゴム系ガスケット フッ素ゴム
ふっ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール
ふっ素樹脂系ガスケット FEPラップシール
ゴム系ガスケット NBR(標準装着)
メーカー小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産
通常価格10,540-1,273 -1,300 -2,958 -6,080 -225 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類シートガスケット・パッキン(成形済)-シートガスケット・パッキン(成形済)シートガスケット・パッキン(成形済)--
規格規格なし(サイズのみ)-規格なし(サイズのみ)---
材質ふっ素樹脂-ゴムふっ素樹脂--
厚さ(mm)6.4-----
使用温度(℃)-60〜150--20〜180-20〜180--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング