17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ゴム系ガスケット フッ素ゴム

通常単価(税別)
1,3009,242
税込単価
1,43010,166
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・多くの薬品に使用可能で、高温の液体にも適応します。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

-ゴム系ガスケット
材質フッ素ゴム
口径15A~150A
1/2"~6"
参考使用温度範囲 上限(℃)+180
参考使用温度範囲 下限(℃)-20
食品衛生法厚生省
告示第370号適合
-
スチーム対応-
識別表示外側側面ピンクの点

外形図



型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

呼び径

最小発注数量
5.5
15A
1個
5.5
20A
1個
6.4
25A
1個
6.4
32A
1個
6.4
40A
1個
6.4
50A
1個
6.4
80A
1個
6.4
100A
1個
6.4
125A
1個
6.4
150A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
3日目
1,365
( 1,502 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,546
( 1,701 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,729
( 1,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
3日目
2,095
( 2,305 )
3日目
4,391
( 4,830 )
3日目
5,634
( 6,197 )
3日目
6,566
( 7,223 )
19日目
9,242
( 10,166 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・多くの薬品に使用可能で、高温の液体にも適応します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム系ガスケット フッ素ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム系ガスケット フッ素ゴム
ゴム系ガスケット NBR(標準装着)
フッ素樹樹脂系ガスケット PTFE
ふっ素樹脂系ガスケット PTFE
ふっ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール
ふっ素樹脂系ガスケット FEPラップシール
メーカー小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産
通常価格1,300-225 -10,540 -1,273 -2,958 -6,080 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類シートガスケット・パッキン(成形済)-シートガスケット・パッキン(成形済)-シートガスケット・パッキン(成形済)-
規格規格なし(サイズのみ)-規格なし(サイズのみ)---
材質ゴム-ふっ素樹脂-ふっ素樹脂-
使用温度(℃)-20〜180--60〜150--20〜180-
よく一緒に購入される商品

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング