17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ふっ素樹脂系ガスケット PTFE

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

-ふっ素樹脂系ガスケット
材質PTFE
口径20A~100A
3/4"~4"
参考使用温度範囲 上限(℃)+100
参考使用温度範囲 下限(℃)-20
食品衛生法厚生省
告示第370号適合
スチーム対応-

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
20A
1個
25A
1個
32A
1個
40A
1個
50A
1個
65A
1個
80A
1個
100A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273
( 1,400 )
3日目
1,273
( 1,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,273
( 1,400 )
3日目
1,639
( 1,803 )
3日目
2,080
( 2,288 )
3日目
2,606
( 2,867 )
3日目
2,908
( 3,199 )
3日目
4,988
( 5,487 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アコーディオン形状の安価なふっ素樹脂ガスケットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂系ガスケット PTFEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂系ガスケット PTFE
フッ素樹樹脂系ガスケット PTFE
ふっ素樹脂系ガスケット スーパーPFAシール
ふっ素樹脂系ガスケット FEPラップシール
ゴム系ガスケット フッ素ゴム
ゴム系ガスケット NBR(標準装着)
メーカー小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産
通常価格1,273-10,540 -2,958 -6,080 -1,300 -225 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類関連部品--関連部品-関連部品
本体材質PTFE--PTFE被覆ジョイントシート-ゴム
関連部品種類シール材--シール材-シール材
使用温度範囲(℃)-20::100---60::150--30::70
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング