17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 適用ホース呼び内径(mm)

  • 最大使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法C(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

通常単価(税別)
2,6835,569
税込単価
2,9516,126
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-D...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC 外形図01

規格表

ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC 規格表01

型番リスト

表示件数

適用ホース呼び内径

(mm)

最大使用圧力

(MPa)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法H

(mm)

最小発注数量
25A
0.69
125
65
37
60
1個
50A
0.69
198
899
64
70
1個
80A
0.39
249
135
93
74
1個
20A
0.69
93
64
33
45
1個
40A
0.69
188
89
54
65
1個
32A
0.69
175
77
46
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,342
( 3,676 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,569
( 6,126 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,399
( 5,939 )
4日目
2,683
( 2,951 )
4日目
3,949
( 4,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,908
( 3,199 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC。
【特長】
・あらゆる流体が搬送できます
・ワンタッチで着脱できます
・連結は確実に持続します
・レバートリーも豊富です
・雄アダプターのシール面を痛めない為や、埃の付着を防ぐ為のものです
・紛失防止の為にチェーンのご使用をおすすめします
・OZ-DC取付時は圧力かけずにご使用ください
・15Aと20Aは共用です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレン製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC
ステンレス製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC
アルミ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC
ブロンズ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC
ポリプロピレン製レバーカップリング ダストプラグ OZ-DP
ステンレス製レバーカップリング ダストプラグ OZ-DP
メーカー小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産
通常価格2,683-5,669 -2,287 -2,706 -1,335 -3,810 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜4日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
使用流体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
本体材質ポリプロピレン(グラスファイバー入り)SCS14(SUS316)ADC12、AC4C-T6BC6ポリプロピレン(グラスファイバー入り)SCS14(SUS316)
関連部品種類保護カバー・キャップ保護カバー・キャップ保護カバー・キャップ保護カバー・キャップ保護カバー・キャップ保護カバー・キャップ
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング