17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • 適用ホース呼び内径(mm)

  • 最大使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 寸法C(mm)

    ~mm
  • 寸法F(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B 外形図01

規格表

ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B 規格表01

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

適用ホース呼び内径

(mm)

最大使用圧力

(MPa)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法F

(mm)

寸法H

(mm)

最小発注数量
1
25A
0.69
125
65
37
22
79
1個
2
50A
0.69
167
106
64
37
82
1個
3
80A
0.39
242
135
93
71
98
1個
3/4
20A
0.69
95
64
33
17
57
1個
1 1/2
40A
0.69
158
93
54
37
82
1個
1 1/4
32A
0.69
175
79
46
31
81
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,055
( 6,661 )
5日目
7,045
( 7,750 )
4日目
3,535
( 3,889 )
3日目
3,230
( 3,553 )
4日目
3,198
( 3,518 )
4日目

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B。
【特長】
・あらゆる流体が搬送できます
・ワンタッチで着脱できます
・連結は確実に持続します
・レバートリーも豊富です
・配管及びホース端末金具の雌ネジ部分に取付けて使用するタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-Bのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試験設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
試験設備付帯のエアーホース延長用途で使用しました。長めのホース全長が必要でしたが、要所に型番:OZ-B-PP-3/4を利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B
ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B
アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B
ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B
ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
ポリプロピレン製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D
メーカー小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産
通常価格2,797-8,540 -2,840 -6,8502,164 -2,346 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)ソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
本体材質ポリプロピレン(グラスファイバー入り)SCS14(SUS316)ADC12、AC4C-T6BC6ポリプロピレン(グラスファイバー入り)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング