17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

    ~mm
  • 適用ホース呼び内径(mm)

    ~mm
  • 最大使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法E1(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F 外形図

製品仕様

参考使用圧力表(MAX)

口径1/2
(15A)
3/4
(20A)
1
(25A)
1 1/4
(32A)
1 1/2
(40A)
2
(50A)
21/2
(65A)
3
(80A)
4
(100A)
5
(125A)
6
(150A)
圧力
(水圧)
1.76
MPa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.08
MPa
0.88
Mpa
0.69
Mpa
0.49
Mpa
0.49
Mpa
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
11
kgf/cm2
9
kgf/cm2
7
kgf/cm2
5
kgf/cm2
5
kgf/cm2

常温時・NBR使用時

規格表

呼び径mm1520253240506580100125150
inch1/23/411 1/41 1/222 1/23456
M(Rc)1/2B3/4B1B1 1/4B1 1/2B2B2 1/2B3B4B5B6B
φD3232374553637692120146176
φE142123283646567297121148
φF121921263343597594
K3434414856658596127168192
h12727333942464951535558
h21616201819233132364143
H62627179818899102114120127

単位:mm

商品特長詳細

レバーカップリングの優れたポイント

  • あらゆる流体が搬送できます。
    液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
    石油・化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。
  • ワンタッチで着脱できます。
    カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。
  • 連結は確実に持続します。
    内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。
  • 長年の実績が、証明する品質。
    耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
  • ステンレス
    材質はアルミ、アルミダイカスト、ブロンズ、ステンレススチール、ポリプロピレンの5種類があります。
  • レパートリーも豊富です。
    フランジ型、溶接型、バルブ内蔵型のレバーカップリングもあります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

適用ホース呼び内径

(mm)

最大使用圧力

(MPa)

寸法D

(mm)

寸法E1

(mm)

寸法H

(mm)

最小発注数量
1
25A
1.76
37
23
71
1個
1/2
15A
1.76
32
14
62
1個
2
50A
1.76
63
46
88
1個
3
80A
0.88
92
72
102
1個
3/4
20A
1.76
32
21
62
1個
4
100A
0.69
120
97
114
1個
6
150A
0.49
176
148
127
1個
1 1/2
40A
1.76
53
36
81
1個
1 1/4
32A
1.76
46
28
79
1個
2 1/2
65A
1.08
76
56
99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,809
( 1,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,086
( 1,195 )
4日目
2,873
( 3,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,989
( 6,588 )
3日目
1,661
( 1,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,936
( 12,030 )
3日目
19,021
( 20,923 )
4日目
2,587
( 2,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,213
( 2,434 )
3日目
5,596
( 6,156 )
3日目

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。小澤物産製のアルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F。
【特長】
・あらゆる流体が搬送できます
・ワンタッチで着脱できます
・連結は確実に持続します
・レバートリーも豊富です
・配管及びホース端末金具の雌ネジ部分に取付けて使用するタイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作タンクの部材として使用しました
5
満足度:5.0
当社で使うために試作したステンレス製タンクと装置を結ぶホース用金具として使用しました。現場からの要求で以前から使っていた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B
アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A
メーカー小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産
通常価格1,086-5,308 -2,164 -2,366 -2,840 -1,119 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
本体材質ADC12、AC4C-T6SCS14(SUS316)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)BC6ADC12、AC4C-T6ADC12、AC4C-T6

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング