17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

    ~mm
  • 適用ホース呼び内径(mm)

    ~mm
  • 最大使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法E1(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

通常単価(税別)
1,1199,900
税込単価
1,23110,890
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A 外形図

製品仕様

参考使用圧力表(MAX)

口径1/2
(15A)
3/4
(20A)
1
(25A)
1 1/4
(32A)
1 1/2
(40A)
2
(50A)
21/2
(65A)
3
(80A)
4
(100A)
5
(125A)
6
(150A)
圧力
(水圧)
1.76
MPa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.08
MPa
0.88
Mpa
0.69
Mpa
0.49
Mpa
0.49
Mpa
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
11
kgf/cm2
9
kgf/cm2
7
kgf/cm2
5
kgf/cm2
5
kgf/cm2

常温時・NBR使用

規格表

呼び径mm1520253240506580100125150
inch1/23/411 1/41 1/222 1/23456
M(Rc)1/2B3/4B1B1 1/4B1 1/2B2B2 1/2B3B4B5B6B
φD3232374553637692120146176
φE141922283643567297122148
K3434414856678598128168192
h2727334043485151535558
H4242485659638770787984

単位:mm

商品特長詳細

レバーカップリングの優れたポイント

  • あらゆる流体が搬送できます。
    液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
    石油・化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。
  • ワンタッチで着脱できます。
    カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。
  • 連結は確実に持続します。
    内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。
  • 長年の実績が、証明する品質。
    耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
  • ステンレス
    材質はアルミ、アルミダイカスト、ブロンズ、ステンレススチール、ポリプロピレンの5種類があります。
  • レパートリーも豊富です。
    フランジ型、溶接型、バルブ内蔵型のレバーカップリングもあります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

適用ホース呼び内径

(mm)

最大使用圧力

(MPa)

寸法D

(mm)

寸法E1

(mm)

寸法H

(mm)

最小発注数量
1
25A
1.76
37
22
48
1個
1/2
15A
1.76
32
14
42
1個
2
50A
1.76
63
43
63
1個
3
80A
0.88
92
72
70
1個
3/4
20A
1.76
32
19
42
1個
4
100A
0.69
120
97
78
1個
1 1/2
40A
1.76
53
36
59
1個
1 1/4
32A
1.76
45
28
56
1個
2 1/2
65A
1.08
76
56
87
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,357
( 1,493 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,119
( 1,231 )
3日目
2,034
( 2,237 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,472
( 6,019 )
3日目
1,267
( 1,394 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,900
( 10,890 )
3日目
1,595
( 1,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,410
( 1,551 )
3日目
4,509
( 4,960 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A。
【特長】
・あらゆる流体が搬送できます
・ワンタッチで着脱できます
・連結は確実に持続します
・レバートリーも豊富です
・配管及びホース端末金具の雄ネジ部分に取付けて使用するタイプです

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-Aのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。
0人が参考にしています。
配管接続
5
満足度:5.0
輸送配管の接続に使用しています。 ワンタッチですので付け替えも楽です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A
ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A
ポリプロピレン製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A
ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A
アルミ製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D
アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
メーカー小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産
通常価格1,119-4,297 -1,652 -1,690 -2,529 -1,086 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類めねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプめねじタイプおねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
本体材質ADC12、AC4C-T6SCS14(SUS316)ポリプロピレン(グラスファイバー入り)BC6ADC12、AC4C-T6ADC12、AC4C-T6

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング