メカニカル部品技術窓口
JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ステンレス製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D...
詳細を確認
| 口径 | 1/2 (15A) | 3/4 (20A) | 1 (25A) | 1 1/4 (32A) | 1 1/2 (40A) | 2 (50A) | 2 1/2 (65A) | 3 (80A) | 4 (100A) | 5 (125A) | 6 (150A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力 (水圧) | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.57 MPa | 1.37 MPa | 1.08 MPa | 0.69 MPa | 0.69 MPa |
| 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 16 kgf/cm2 | 14 kgf/cm2 | 11 kgf/cm2 | 7 kgf/cm2 | 7 kgf/cm2 | |
常温時・NBR使用時
| 呼び径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| M(Rc) | 1/2B | 3/4B | 1B | 1 1/4B | 1 1/2B | 2B | 2 1/2B | 3B | 4B | 5B | 6B | |
| (A) | 116 | 116 | 139 | 183 | 191 | 201 | 213 | 267 | 295 | 321 | 453 | |
| (B) | 52 | 52 | 61 | 78 | 86 | 96 | 108 | 138 | 167 | 193 | 258 | |
| φC | 32 | 32 | 37 | 46 | 54 | 64 | 76 | 92 | 120 | 146 | 177 | |
| φF | 16 | 21 | 26 | 33 | 38 | 50 | 60 | 75 | 95 | 152 | 143 | |
| K | 32 | 32 | 38 | 48 | 54 | 64 | 82 | 96 | 124 | 168 | 196 | |
| h | 32 | 32 | 39 | 46 | 47 | 52 | 58 | 59 | 61 | 65 | 68 | |
| H | 51 | 51 | 60 | 66 | 69 | 78 | 84 | 89 | 95 | 101 | 111 | |
単位:mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,384円 ( 8,122円 ) | 5日目 |
6,343円 ( 6,977円 ) | 5日目 |
14,912円 ( 16,403円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,897円 ( 7,587円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,431円 ( 44,474円 ) | 4日目 |
82,880円 ( 91,168円 ) | 4日目 |
9,997円 ( 10,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,544円 ( 9,398円 ) | 12日目 |
18,080円 ( 19,888円 ) | 5日目 |
JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ステンレス製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D。
【特長】
・あらゆる流体が搬送できます
・ワンタッチで着脱できます
・連結は確実に持続します
・レバートリーも豊富です
・配管及びホース端末金具の雄ネジ部分に取付けて使用するタイプです



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):348円~

日東工器
金型カプラ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):358円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートソケット
3.5通常価格(税別):1,490円~

ミスミ
エア用カプラー チューブ接続用タイプ ストレートプラグ
4通常価格(税別):450円~