17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

    ~mm
  • 適用ホース呼び内径(mm)

    ~mm
  • 最大使用圧力(MPa)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • 寸法E1(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 7日以内

ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F 外形図

製品仕様

参考使用圧力表(MAX)

口径1/2
(15A)
3/4
(20A)
1
(25A)
1 1/4
(32A)
1  1/2
(40A)
2
(50A)
2 1/2
(65A)
3
(80A)
4
(100A)
5
(125A)
6
(150A)
圧力
(水圧)
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.76
Mpa
1.57
MPa
1.37
MPa
1.08
MPa
0.69
MPa
0.69
MPa
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
18
kgf/cm2
16
kgf/cm2
14
kgf/cm2
11
kgf/cm2
7
kgf/cm2
7
kgf/cm2

常温時・NBR使用時

規格表

呼び径mm1520253240506580100125150
inch1/23/411 1/41 1/222 1/23456
M(Rc)1/2B3/4B1B1 1/4B1 1/2B2B2 1/2B3B4B5B6B
φD3232374553637692120146176
φE142124283645567297122148
φF38495975
K3333384855658296127168192
h12626344041484951535558
h22020232423253132364343
H60607178798899102114122127

単位:mm

商品特長詳細

レバーカップリングの優れたポイント

  • あらゆる流体が搬送できます。
    液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
    石油・化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できる多目的カップリングです。
  • ワンタッチで着脱できます。
    カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。
  • 連結は確実に持続します。
    内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。
  • 長年の実績が、証明する品質。
    耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。
  • ステンレス
    材質はアルミ、アルミダイカスト、ブロンズ、ステンレススチール、ポリプロピレンの5種類があります。
  • レパートリーも豊富です。
    フランジ型、溶接型、バルブ内蔵型のレバーカップリングもあります。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

適用ホース呼び内径

(mm)

最大使用圧力

(MPa)

寸法D

(mm)

寸法E1

(mm)

寸法H

(mm)

最小発注数量
1
25A
1.76
37
24
71
1個
1/2
15A
1.76
32
14
60
1個
2
50A
1.76
63
45
88
1個
3
80A
1.37
92
72
102
1個
3/4
20A
1.76
32
21
60
1個
4
100A
1.08
120
97
114
1個
1 1/2
40A
1.76
53
36
79
1個
1 1/4
32A
1.76
45
28
78
1個
2 1/2
65A
1.57
76
56
99
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,897
( 7,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,308
( 5,839 )
4日目
8,997
( 9,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,473
( 21,420 )
4日目
5,697
( 6,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
30,951
( 34,046 )
4日目
8,077
( 8,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,733
( 8,506 )
7日目
14,450
( 15,895 )
5日目

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F。
【特長】
・あらゆる流体が搬送できます
・ワンタッチで着脱できます
・連結は確実に持続します
・レバートリーも豊富です
・配管及びホース端末金具の雌ネジ部分に取付けて使用するタイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-Fのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
洗浄機からの排水に使用しています
4
満足度:4.0
工場内の側溝を使って洗浄機の排水を排水処理設備へ流す時に使用しています。経路の一部に通路を横切る所があります。通行の邪魔...もっと読む
0人が参考にしています。
自社の製品を冷やす冷却系の接続に使用しています
4
満足度:4.0
プラスチック製品を冷やすロールの冷却系の接続に使用しています。他にもワンタッチジョイントの部品はありますが、前々から使っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
アルミ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F
ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B
ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A
メーカー小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産小澤物産
通常価格5,308-1,086 -2,164 -2,366 -8,540 -4,297 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
オス・メスプラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)プラグ(オス)ソケット(メス)プラグ(オス)
接続部の種類おねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじタイプおねじタイプめねじタイプ
使用流体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
本体材質SCS14(SUS316)ADC12、AC4C-T6ポリプロピレン(グラスファイバー入り)BC6SCS14(SUS316)SCS14(SUS316)
よく一緒に購入される商品

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング