メカニカル部品技術窓口
JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-...
詳細を確認
| 口径 | 1/2 (15A) | 3/4 (20A) | 1 (25A) | 1 1/4 (32A) | 1 1/2 (40A) | 2 (50A) | 2 1/2 (65A) | 3 (80A) | 4 (100A) | 5 (125A) | 6 (150A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧力 (水圧) | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.76 Mpa | 1.57 MPa | 1.37 MPa | 1.08 MPa | 0.69 MPa | 0.69 MPa |
| 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 18 kgf/cm2 | 16 kgf/cm2 | 14 kgf/cm2 | 11 kgf/cm2 | 7 kgf/cm2 | 7 kgf/cm2 | |
常温時・NBR使用時
| 呼び径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| M(Rc) | 1/2B | 3/4B | 1B | 1 1/4B | 1 1/2B | 2B | 2 1/2B | 3B | 4B | 5B | 6B | |
| φD | 32 | 32 | 37 | 45 | 53 | 63 | 76 | 92 | 120 | 146 | 176 | |
| φE | 14 | 21 | 24 | 28 | 36 | 45 | 56 | 72 | 97 | 122 | 148 | |
| K | 33 | 33 | 38 | 48 | 55 | 67 | 85 | 96 | 127 | 168 | 188 | |
| h | 26 | 26 | 34 | 40 | 41 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | |
| H | 40 | 40 | 49 | 54 | 56 | 62 | 85 | 70 | 78 | 79 | 84 | |
単位:mm
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,611円 ( 5,072円 ) | 15日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,921円 ( 7,613円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,315円 ( 15,747円 ) | 4日目 |
4,297円 ( 4,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,689円 ( 24,958円 ) | 4日目 |
56,629円 ( 62,292円 ) | 4日目 |
6,697円 ( 7,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,306円 ( 5,837円 ) | 7日目 |
12,202円 ( 13,422円 ) | 89日目 |
JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A。
【特長】
・あらゆる流体が搬送できます
・ワンタッチで着脱できます
・連結は確実に持続します
・レバートリーも豊富です
・配管及びホース端末金具の雄ネジ部分に取付けて使用するタイプです



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじプラグ
4.5通常価格(税別):250円~

日東工器
ハイカプラ小口径 鋼鉄 PM型
4.7通常価格(税別):317円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ めねじプラグ
4.5通常価格(税別):320円~

日東工器
ハイカプラ ソケット SM型 鋼鉄(めねじ取付用)
4.5通常価格(税別):1,662円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ ワンタッチ継手付プラグ
4.3通常価格(税別):1,160円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズプラグ ワンタッチ継手付ストレート
4.3通常価格(税別):245円~

ミスミ
エア用カプラー スタンダードタイプ おねじソケット
4.6通常価格(税別):800円~

ミスミ
流体用カプラー バルブタイプ プラグ
4通常価格(税別):580円~

日本ピスコ
ライトカップリング 20シリーズソケット ワンタッチ継手付ストレート
4.5通常価格(税別):521円~