メカニカル部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CSD-701B
2024年08月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・96mm×48 mmのコンパクトサイズ・ピークホールド機能付・350Ωひずみゲージ式変換器を4台まで接続可能・保護等級:IP65・ワイド電源対応(パネルマウントパッキン装着時のフロントパネルのみ)
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード