17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

中容量はかり C2G1

通常単価(税別)
22,03827,956
税込単価
24,24230,752
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・中ひょう量のはかり用です・背が低いので、薄型のはかりに適しています・OIMLR60認定品(規...

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中容量はかり 外形図

製品仕様

精度特性

型番一般品
C2G1-※※※-A
型式(容量)6K10K12K15K20K25K30K35K50K
定格容量58.84N98.07N117.7N147.1N196.1N245.2N294.2N343.2N490.3N
許容過負荷%R.C.150
限界過負荷%R.C.200
定格出力mV/V2±0.2
非直線性%R.O.0.015
ヒステリシス%R.O.0.015
繰り返し性%R.O.0.02
クリープ%R.O./30min0.02
クリープ回復%R.O./30min0.02
推奨印加電圧VDC以下12
最大印加電圧VDC20
零バランスmV/V±0.1
入力抵抗Ω400~450
出力抵抗Ω345~355
絶縁抵抗MΩ以上(DC50V)2,000
温度補償範囲-10~+50
許容温度範囲-10~+50
零点の温度影響%R.O./10℃0.04
出力の温度影響%LOAD/10℃0.012
偏置誤差積載面の大きさ:最大で300mm×300mm
積載面の中心とロードセルの中心は一致させること
偏置75mmで定格容量の1/2を負荷し、0.02%R.O.以内

機械特性

型式(容量)6K10K12K15K20K25K30K35K50K
固有振動数Hz220295323360373417455493540
定格変位量(参考値)mm0.620.530.650.67
質量(約)g200
ケーブルφ3.2、4芯シールド付40cm直結 先端柳線
保護等級IP64
起歪体の材質アルミニウム合金
疲労寿命定格容量で106

使用例

中容量はかり 使用例
[ ! ]取り付け方法、配線など取扱説明書は>>こちら

関連部品

型番リスト

表示件数

定格容量

最小発注数量
58.84 N {6 kgf}
1個
98.07 N {10 kgf}
1個
117.7 N {12 kgf}
1個
147.1 N {15 kgf}
1個
196.1 N {20 kgf}
1個
245.2 N {25 kgf}
1個
294.2 N {30 kgf}
1個
343.2 N {35 kgf}
1個
490.3 N {50 kgf}
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,711
( 28,282 )
7日目
25,711
( 28,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,487
( 26,936 )
7日目
22,038
( 24,242 )
7日目
27,956
( 30,752 )
7日目
26,624
( 29,286 )
7日目
27,956
( 30,752 )
7日目
26,624
( 29,286 )
7日目
27,956
( 30,752 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中ひょう量のはかり用です
・背が低いので、薄型のはかりに適しています
・OIMLR60認定品(規格品)、NTEP認定品(定格容量:6K~35K)

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中容量はかり C2G1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中容量はかり C2G1
低容量はかり用 CB17
S字型 U3S1
高精度低床圧縮型 CMP1
ビーム型 CBE1
小型圧縮引張型 UMM1R
メーカーミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミ
通常価格22,038-24,639 -60,354 -187,73361,754134,194 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目8日目7日目5日目〜
限界過負荷200%R.C.400%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.
材質アルミニウム合金アルミニウム合金合金鋼合金鋼ステンレス鋼ステンレス鋼
許容過負荷150 %R.C.300 %R.C.150 %R.C.150%R.C.150%R.C.150%R.C.
定格出力2 mV/V±0.2 mV/V1[±0.1]mV/V-3[±0.003]mV/V(引張荷重) / 3[±0.015]mV/V(圧縮荷重)2[±0.005]mV/V2[±0.003]mV/V-2[±0.01]mV/V(引張) / 2[±0.01]mV/V(圧縮)
推奨印加電圧12 VDC以下10V以下12V以下12V以下12V以下12V以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング