17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 接続ねじの呼び

    ~mm
  • 呼径(φ)

    ~mm
  • 適用ホース内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 9日以内

ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ホースニップル

通常単価(税別)
9965,548
税込単価
1,0966,103
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・伝統と信頼のイノックブランド・製紙・パルプ、石油化学、一般産業機械、造船、電子機器、車輌、住...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製ねじ込みホース用継手 六角ホースニップル 外形図

製品仕様

材質:SUS 304またはSCS 13A

規格表

ステンレス製ねじ込みホース用継手 六角ホースニップル 規格表

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

呼径

(φ)

適用ホース内径

(φ)

最小発注数量
1/4B
8
8
1個
3/8B
10
10.5
1個
1/2B
15
14
1個
3/4B
20
20
1個
1B
25
26.5
1個
1 1/4B
32
34
1個
1 1/2B
40
40.5
1個
2B
50
52.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,095
( 1,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
996
( 1,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,318
( 1,450 )
9日目
2,138
( 2,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,400
( 2,640 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,299
( 3,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,171
( 4,588 )
4日目
5,548
( 6,103 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝統と信頼のイノックブランド
・製紙・パルプ、石油化学、一般産業機械、造船、電子機器、車輌、住宅、水処理などあらゆる設備に利用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ホースニップルのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配管
4
満足度:4.0
メーカー品で品質は問題ない 当日出荷の対象ななら とてもよい  
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ホースニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ホースニップル
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 六角ホースニップル<SHN>
ねじ込み管継手 SUS 六角ホースニップル
ステンレス製ねじ込み式管継手 ホースニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 ホースニップル
メーカーイノックナゴヤMIEテクノトラスコ中山イノックナゴヤ
通常価格996-1,231 -1,418 -762 -567 -600 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手ホース用継手
本体材質ステンレスSCS13A(SUS304)SCS13AステンレスステンレスSUS304
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ホース接続種類リブ式タケノコタケノコタケノコリブ式タケノコ
接続種類その他おねじおねじおねじその他おねじ

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング