17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ステンレス圧力計 A形

通常単価(税別)
12,13515,169
税込単価
13,34916,686
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

使用条件

大きさφ75/φ100
圧力範囲0~2.5MPa
ケース形状標準ケース A型
接続ネジG3/8
精度±1.6% F.S.
接液部材質SUS316

圧力範囲(Mpa)

φ750~0.25、0.6、1、1.6、2.5
φ1000~0.25、0.4、0.6、1、2.5

※ミスミでは一部商品のみのお取扱いとなります。詳細は絞り込み条件にてご確認ください。
 接液部材質 黄銅の商品はこちら

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 圧力計受圧部に異物が固着しないよう、測定触媒をご確認ください。
    圧力計の測定精度に影響を及ぼしたり、故障の原因となる場合があります。
  • 製品の取り付け場所は、大きな振動がない所に設置してください。故障の原因となる場合があります。
  • 圧力加圧の際には、過大圧の原因となるような操作・設定を行わないでください。圧力受圧部に破損を生じる場合があります。
  • 圧力計を蒸気圧力又は高温液体でご使用の場合、サイホンパイプを設けることなく、蒸気圧力計や耐熱圧力計を使用しないでください。
    また、圧力計を低温側でご使用の場合は、氷結しない環境でご使用ください。

選定上のご注意

  • 圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。
    また接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
  • 酸素用にご使用の場合には、禁油の旨ご指定ください。アセチレンにご使用の場合には、耐蝕用途で且つ禁油の旨ご指定ください。
  • 温度計を選定される際は、目盛スパンの30~60%の範囲で常用されるよう、温度レンジを選定してください。
    また、接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

型番リスト

表示件数

種類

最大表示圧力

(Mpa)

外径

(φ)

圧力範囲

(MPa)

大きさ

(φ)

最小発注数量
ステンレス・クリーン圧力計
0.4
100
0~0.4
-
1個
ステンレス・クリーン圧力計
0.6
75
0~0.6
-
1個
ステンレス・クリーン圧力計
0.6
100
0~0.6
-
1個
ステンレス・クリーン圧力計
0.25
75
0~0.25
-
1個
ステンレス・クリーン圧力計
0.25
100
0~0.25
-
1個
ステンレス・クリーン圧力計
1
75
0~1
-
1個
ステンレス・クリーン圧力計
1
100
0~1
-
1個
ステンレス・クリーン圧力計
1.6
75
0~1.6
-
1個
ステンレス・クリーン圧力計
2.5
75
0~2.5
-
1個
ステンレス・クリーン圧力計
2.5
100
0~2.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,584
( 14,942 )
4日目
13,338
( 14,672 )
4日目
14,324
( 15,756 )
4日目
15,169
( 16,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,584
( 14,942 )
4日目
13,338
( 14,672 )
4日目
14,324
( 15,756 )
4日目
12,135
( 13,349 )
4日目
13,338
( 14,672 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,479
( 15,927 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス圧力計 A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス圧力計 A形
小形圧力計 A形
普通形圧力計 A形 蒸気用(M)
グリセリン入り圧力計 A形
密閉型プラスティック圧力計 A形
普通形圧力計 D形(中ツバ)
メーカー山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造
通常価格12,135-2,818 -5,186 -6,530 -4,097 -4,682
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ケース形状標準ケース A形標準ケース A形標準ケース A形ステンレスケース A形プラスチックケース A形標準ケース D形(中ツバ)
接続ネジG3/8R1/4G3/8R1/4G3/8G1/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング