17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

外調設置針付圧力計 A形

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

大きさφ100
圧力範囲圧力計0~100MPa
真空計-0.1~0MPa
連成計-0.1~2.5MPa
ケース形状標準ケース A形
接続ネジ3/8
精度±1.6%F.S.
接液部材質黄銅

型番リスト

表示件数

最大表示圧力

(Mpa)

圧力範囲

(MPa)

最小発注数量
0.6
0~0.6
1個
1
0~1
1個
1.6
0~1.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,623
( 7,285 )
4日目
7,388
( 8,127 )
4日目
6,159
( 6,775 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・目安として自由にセット頂ける、赤針のついた圧力計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外調設置針付圧力計 A形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外調設置針付圧力計 A形
小形圧力計 A形
普通形圧力計 D形(中ツバ)
普通形圧力計 A形 蒸気用(M)
普通形圧力計 A形
ステンレス圧力計 A形
メーカー山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造
通常価格6,159-2,818 -4,6825,186 -2,935 -12,135 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類その他圧力計・周辺アクセサリ立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計-
外径(φ)1005060---
ケース形状標準ケース A形標準ケース A形標準ケース D形(中ツバ)標準ケース A形標準ケース A形標準ケース A形
接続ネジG3/8R1/4G1/4G3/8-G3/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング