17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

微圧計 A形

通常単価(税別)
11,00817,602
税込単価
12,10919,362
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ブルドン管式では測定できない低圧を測定するもので、たとえば、エンジンの吸入圧タンクの液面容量などの測定...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

接続ネジ G(ストレート)

接続ネジ R(テーパ)

微圧計 A形 外形図01
微圧計 A形 外形図02

製品仕様

大きさφ60/φ75/φ100
圧力範囲0~±50kPa
ケース形状標準ケース・密閉ケース A形/B形/C形
接続ネジG1/4・3/8
精度最小目盛の±1メモリ以内
その他過圧防止タイプもあります。

規格表

JIS管用ネジ規格表

ネジの呼び
R
G B
ネジ山基準径基準外径の位置
a
ネジ山数
25.4mmにつき
n
ピッチ
p
外径
d
谷の道
d1
1/4191.336813.15711.4456.01
3/8191.336816.66214.9506.35
1/2141.814320.95518.6318.16
3/4141.814320.95518.6318.16
1112.309133.24930.29110.39

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 圧力計受圧部に異物が固着しないよう、測定触媒をご確認ください。
    圧力計の測定精度に影響を及ぼしたり、故障の原因となる場合があります。
  • 製品の取り付け場所は、大きな振動がない所に設置してください。故障の原因となる場合があります。
  • 圧力加圧の際には、過大圧の原因となるような操作・設定を行わないでください。圧力受圧部に破損を生じる場合があります。
  • 圧力計を蒸気圧力又は高温液体でご使用の場合、サイホンパイプを設けることなく、蒸気圧力計や耐熱圧力計を使用しないでください。
    また、圧力計を低温側でご使用の場合は、氷結しない環境でご使用ください。

選定上のご注意

  • 圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用圧力が圧力レンジの30~65%範囲内で使われるように圧力レンジを選定してください。
    また接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。
  • 酸素用にご使用の場合には、禁油の旨ご指定ください。アセチレンにご使用の場合には、耐食用途で且つ禁油の旨ご指定ください。
  • 温度計を選定される際は、目盛スパンの30~60%の範囲で常用されるよう、温度レンジを選定してください。
    また、接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

型番リスト

表示件数

最大表示圧力

(Mpa)

外径

(φ)

圧力範囲

(MPa)

接続ネジ

最小発注数量
0.005
75
0~+0.005
G3/8
1個
0.005
100
0~+0.005
G3/8
1個
0.01
75
0~+0.01
G3/8
1個
0.01
100
0~+0.01
G3/8
1個
0.015
75
0~+0.015
G3/8
1個
0.015
100
0~+0.015
G3/8
1個
0.02
75
0~+0.02
G3/8
1個
0.02
100
0~+0.02
G3/8
1個
0.03
75
0~+0.03
G3/8
1個
0.03
100
0~+0.03
G3/8
1個
0.05
75
0~+0.05
G3/8
1個
0.05
100
0~+0.05
G3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,602
( 19,362 )
4日目
17,448
( 19,193 )
4日目
12,653
( 13,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,658
( 12,824 )
4日目
11,008
( 12,109 )
4日目
11,828
( 13,011 )
4日目
11,611
( 12,772 )
4日目
11,658
( 12,824 )
4日目
11,611
( 12,772 )
4日目
11,658
( 12,824 )
4日目
12,733
( 14,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,658
( 12,824 )
4日目

詳細情報

基本情報

ブルドン管式では測定できない低圧を測定するもので、たとえば、エンジンの吸入圧タンクの液面容量などの測定ができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微圧計 A形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ダクト配管内の圧力測定に使用しています
5
満足度:5.0
ダクト配管内の圧力測定に使用しています。今回は仕様が特殊なので通常の仕様で使う手持ちの静圧計が使えませんでした。静圧計の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微圧計 A形
普通形圧力計 A形
小形圧力計 A形
普通形圧力計 A形 蒸気用(M)
外調設置針付圧力計 A形
普通形圧力計 D形(中ツバ)
メーカー山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造山本計器製造
通常価格11,008-2,935 -2,818 -5,186 -6,159 -4,682
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
種類その他圧力計・周辺アクセサリ汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計その他圧力計・周辺アクセサリ汎用・一般圧力計
ケース形状標準ケース A形標準ケース A形標準ケース A形標準ケース A形標準ケース A形標準ケース D形(中ツバ)

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング