17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ガラス製温度計 タイコス型

通常単価(税別)
7,0409,973
税込単価
7,74410,970
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

ガラス製棒状の温度計を金属製ケースに組み込み、各種機器に取付けて測定するものです。精度、取扱い、価格な...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ガラス製温度計 タイコス型 外形図01

S形

ガラス製温度計 タイコス型 外形図02

L形

製品仕様

  • 構造:屋内用
  • 封入液:赤液アルコール
  • 取付形状:L形アングル、S形ストレート
  • 感温部材質:C1220T/SUS-304/SUS-316
  • 感温部寸法(mm):最短20~最長300
  • 接続部形状:固定式/ユニオン式
  • 接続ネジ:R1/2(R3/8・R3/4)
  • 精度:±1目盛以内
  • JIS7411相当品
  • 国土交通省仕様適合

温度範囲(℃)

0~+50(0~+60)0~+1000~+1200~+150
0~+200-10~+50-20~+50(-30~+50)-50~+50

注意・禁止事項

選定上のご注意

  • 耐食性・耐圧性を必要とする使用条件及び流速2m/s・感温部長さ150mm以上ではSUS熔接又はSUSくり抜き保護管をご使用ください。
  • 標準品は屋内仕様ですので、屋外でご使用の場合は、その旨ご指定ください。

型番リスト

表示件数

形状

使用最高温度

(℃)

標準感温部長さ(L)

(mm)

最小発注数量
L形アングル
50
50
1個
L形アングル
50
100
1個
L形アングル
100
50
1個
L形アングル
100
100
1個
L形アングル
120
50
1個
L形アングル
120
100
1個
L形アングル
150
50
1個
L形アングル
150
100
1個
S形ストレート
50
50
1個
S形ストレート
50
100
1個
S形ストレート
100
50
1個
S形ストレート
100
100
1個
S形ストレート
120
50
1個
S形ストレート
120
100
1個
S形ストレート
150
50
1個
S形ストレート
150
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,625
( 9,488 )
2日目
9,867
( 10,854 )
4日目
7,040
( 7,744 )
4日目
9,247
( 10,172 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,056
( 7,762 )
4日目
8,737
( 9,611 )
7日目
8,633
( 9,496 )
7日目
9,973
( 10,970 )
7日目
7,913
( 8,704 )
4日目
9,184
( 10,102 )
5日目
8,019
( 8,821 )
4日目
9,315
( 10,247 )
4日目
7,062
( 7,768 )
4日目
9,256
( 10,182 )
7日目
8,688
( 9,557 )
7日目
9,184
( 10,102 )
7日目

詳細情報

基本情報

ガラス製棒状の温度計を金属製ケースに組み込み、各種機器に取付けて測定するものです。精度、取扱い、価格などの面で多くの利点があり、暖房用・ボイラー用・温床用・船舶機関用・乾燥用など、広範囲に使用されています。(前面ガラス・保護管付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス製温度計 タイコス型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス製温度計 タイコス型
タイコス温度計
ガラス製温度計 丸型
バイメタル温度計(S形)
屋内用 バイメタル温度計
ソーサープランニング T形バイメタル温度計
メーカー山本計器製造山本計器製造山本計器製造ソーサープランニング山本計器製造ソーサープランニング
通常価格7,040-6,955 -7,559 -10,301 -7,727 -7,706 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
仕様前面ガラス・保護管付 接続ネジ:R1/2前面ガラス・保護管付 接続ネジ:R1/2保護管有 接続ネジ:R1/2---
よく一緒に購入される商品

温度測定器カテゴリの売れ筋ランキング