17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

防振マウント-カップマウント型

防振マウント-カップマウント型
通常単価(税別)
8,25244,603
税込単価
9,07749,063
通常出荷日:4日目~99日目

【特長】・多軸方向に極限衝撃、35Hz以上の振動及びStructure borne Noiseの抜群の...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防振マウント-カップマウント型:関連画像

型番リスト

表示件数

硬度

(ショアA)

使用荷重(Min)

(N)

高さH

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

M

m

(mm)

最小発注数量
55
40
39
76
63.5
φ76
3/8
φ6.5
1個
65
330
92
175
143
φ140
5/8
φ13.5
1個
55
100
62
133
108
φ110
5/8
φ12
1個
75
1000
125
260
220
φ210
M20
φ22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,252
( 9,077 )
4日目〜
22,542
( 24,796 )
7日目〜
14,461
( 15,907 )
7日目〜
44,603
( 49,063 )
7日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・多軸方向に極限衝撃、35Hz以上の振動及びStructure borne Noiseの抜群の絶縁性能。
・製品はゴムと金属で構成されており、構造的安全性を備えている。
・設備へのマウント適用は圧縮、伸長、せん断が可能で、適用マウントはゴムの圧縮荷重を受ける。
【用途】
・車等の電装品の衝撃及び振動絶縁。
・回転機械の振動絶縁等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防振マウント-カップマウント型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振マウント-カップマウント型
耐水高機能吸音材(標準・難燃グレード)
ラバーシート
フロッキーパッキン FP
トイレの音消し センサーサウンド 水の音
サウンドガード YHI-SDGD-910X1820
メーカーESRミスミアイリスオーヤマ杉田エースリーベックス八幡ねじ
通常価格8,252--3,206 -1,503 -2,05816,800
通常出荷日4日目〜3日目1日目5日目1日目1日目
材質NR-----
使用用途防振-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防音材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト