メカニカル部品技術窓口
空気の熱でお湯を沸かす次世代給湯器「エコキュート」に対応しています。
大気中の二酸化炭素(CO2)の増加による地球温暖化は、今最も大きな社会問題となっており、さまざまな分野での対策が求められています。
「エコキュート」は、空気中の熱をオゾン層破壊係数ゼロの自然冷媒(CO2)を使用して圧縮利用する新しいヒートポンプ技術で、排出CO2を大幅に削減する省エネでクリーンな給湯機として注目されています。軽量で施工性に優れ、高耐熱・高断熱のマルチ1保温付パイプとワンタッチ施工のマルチ1継手は、エコキュートの機能を最大限に高める信頼のパートナーとして、安心してご使用いただけます。

| 型番 | 呼び径 | 配管長さ | 保温材厚み | 継手数量 | 継手保温カバー 数量 | シールセット数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQS1002S | 10 | 2m×2 | 10mm | 4個 | 4個 | 1セット |
| EQS1003S | 3m×2 | |||||
| EQS1005S | 5m×2 | |||||
| EQS1302S | 13 | 2m×2 | ||||
| EQS1303S | 3m×2 | |||||
| EQS1305S | 5m×2 |
※パイプ端面の面取り加工済みです。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中興化成工業
スパゲッティチューブ
0通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
ミスミ
なまし銅管
4.3
丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
3.6