17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチ1 アルミ3層管システム エルボジョイントm

通常単価(税別)
3,6454,627
税込単価
4,0105,090
通常出荷日:4日目

継手端末にキャップが無く、ごみが発生しない樹脂管継手。【特長】・アルミ3層管用のワンタッチ継手。・継手...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンパクトでゴミが入らない樹脂管継手

漏れない・確認できる・簡単施工の継手
漏れない・確認できる・簡単施工の継手
特長1/ゼロエミッション
端面キャップがなく、ゴミが発生しない。
特長2/ゴミが入らない
端部にスポンジがあるので、継手にゴミが入らない。
特長3/施工確認が容易
確認窓でパイプの挿入が確認可能。
特長4/狭いところでもラクラク施工
コンパクトな継手なので、施工性が向上。

マルチ1 アルミ3層管システム エルボジョイントmの外形図と寸法について

マルチ1 アルミ3層管システム エルボジョイントmの寸法図

マルチ1 アルミ3層管システム エルボジョイントmの寸法図

サイズ品番AB
13
16
16×13
MLT-L13
MLT-L16
MLT-L1613
37.0
39.0
39.0
37.0
39.0
39.0

この商品の仕様について

日本水道協会認定登録証

日本水道協会認定登録証
厚生労働省令によって定められている耐圧性、浸出性等の基準に適合していることを確認し、日本水道協会品質センターの認証を受けている。

使用温度(℃)0~6061~95
最大使用圧力(Mpa)1.00.8

この商品の使用上の注意

継手端部のスポンジは、外さずそのままお使いください。

継手端部のスポンジは、外さずそのままお使いください。

型番リスト

表示件数

サイズ

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

最小発注数量
13
37
37
1個
16
39
39
1個
16×13
39
39
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,645
( 4,010 )
4日目
3,956
( 4,352 )
4日目
4,627
( 5,090 )
4日目

詳細情報

基本情報

継手端末にキャップが無く、ごみが発生しない樹脂管継手。
【特長】
・アルミ3層管用のワンタッチ継手。
・継手端部にスポンジがあるので、継手にごみが入らない。
・挿入性が良く、楽々挿入できる。
・コンパクトな継手なので、狭い場所でも施工可能。
【用途】
・曲がり部に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ1 アルミ3層管システム エルボジョイントmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパイプ挿入の完了目印はありますか?
A
確認窓からパイプまたはスポンジが見えることを確認してください。
Q継手のスポンジは外す必要がありますか?
A
ございません。外さずにご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ1 アルミ3層管システム エルボジョイントm
マルチ1 アルミ3層管システム ソケットジョイントm
マルチ1 アルミ3層管システム メスアダプターm
マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm
マルチ1 アルミ3層管システム 床用アダプターm
マルチ1 アルミ3層管システム アダプターSi m
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格3,645-3,791 -2,517 -2,370 -3,883 -3,572 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質青銅青銅青銅青銅青銅青銅
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 ねじ・管方向90°エルボソケットメスストレートオスストレートメスストレートメスストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング