17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

マルチ1 アルミ3層管システム メスアダプターm

通常単価(税別)
2,5172,892
税込単価
2,7693,181
通常出荷日:4日目

【特長】・メス アダプターです。・コンパクトな継手なので、施工性が向上します。・端部にスポンジがあるの...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管サイズ樹脂管/器具側(S)

サイズ

寸法A

(mm)

寸法W

(mm)

最小発注数量
10-Rc1/2
10×15A
48
27
1個
13-Rc1/2
13×15A
48
27
1個
16-Rc1/2
16×15A
48
27
1個
16-Rc3/4
16×20A
51.5
32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,517
( 2,769 )
4日目
2,547
( 2,802 )
4日目
2,892
( 3,181 )
4日目
2,665
( 2,932 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・メス アダプターです。・コンパクトな継手なので、施工性が向上します。・端部にスポンジがあるので、継手にゴミが入りません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ1 アルミ3層管システム メスアダプターmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ1 アルミ3層管システム メスアダプターm
マルチ1 アルミ3層管システム ソケットジョイントm
マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm
マルチ1 アルミ3層管システム 床用アダプターm
マルチ1 アルミ3層管システム アダプターSi m
マルチ1 アルミ3層管システム エルボジョイントm
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格2,517-3,791 -2,370 -3,883 -3,572 -3,645 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質青銅青銅青銅青銅青銅青銅
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
接続種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
接続種類 ねじ・管方向メスストレートソケットオスストレートメスストレートメスストレート90°エルボ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング