17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

シーロック1・ワンタッチ継手 オスアダプター o

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

樹脂管を接続したままで器具との接続・取り外しが可能

樹脂管配管システム「シーロック1」

樹脂管配管システム「シーロック1」

  • 狭い場所でも楽々施工。
  • 継手端部にスポンジが設けてあるため継手にゴミが入らない。
  • 端部のスポンジの色で、継手単体で適用管種を楽に識別可能。

施工手順

1.管の切断

1.管の切断

  • 樹脂管の巻き癖をとって、まっすぐにする。
  • 管切断カッターで、パイプを管軸に対して直角に切断する。
  • 管端部にななめ、ギザギザ、つぶれが発生しないように切断すること。
管の切断
2.パイプの接続

2.パイプの接続

  • 継手端部のスポンジは外さずに、パイプを継手の奥まで一気に挿入する。
  • 継手の挿入口に対して、パイプがななめにならないようにする。
パイプの接続
3.挿入の確認

3.挿入の確認

  • 挿入後、継手の確認窓からパイプ又はスポンジが見えることを確認する。
挿入の確認

使用上の注意

  • 端部のスポンジは外さずに使用すること。

商品外形図と仕様

・ヘッダー部、めねじ部との接続に使用。 ・ 管端防食継手との接続にも対応可能。
  • ヘッダー部、めねじ部との接続に使用。
  • 管端防食継手との接続にも対応可能。

オスアダプター o仕様

適合管サイズサイズ品番
樹脂管器具側(S)
10R1/210×15AGEC-O10R449.522.0
13R1/213×15AGEC-O13R449.522.0
13R3/413×20AGEC-O13R651.027.0
16R1/216×15AGEC-O16R450.527.0
16R3/416×20AGEC-O16R652.027.0
20R3/420×20AGEC-O20R653.032.0

オスアダプター o(Gねじ)仕様

適合管サイズサイズ品番
樹脂管器具側(S)
13G1/213×15AGEC-O13G449.522.0

PEX用 オスアダプター o 架橋ポリエチレン管(JIS K 6769対応品)仕様

適合管サイズサイズ品番
樹脂管器具側(S)
16R1/216×15AGEC-PO16R450.527.0
16R3/416×20AGEC-PO16R652.027.0
20R3/420×20AGEC-PO20R653.032.0

型番リスト

表示件数

接続種類

適用管材質

接続ねじの種類

適合管サイズ樹脂管/器具側(S)

サイズ

寸法A

(mm)

寸法W

(mm)

スポンジ色

最小発注数量
管⇔管 同径
ポリエチレン / ポリブテン
-
10-R1/2
10×15A
49.5
22
緑色
1個
ねじ⇔管 方向
ポリエチレン / ポリブテン
G
13-G1/2
13×15A
49.5
22
緑色
1個
管⇔管 同径
ポリエチレン / ポリブテン
-
13-R1/2
13×15A
49.5
22
緑色
1個
管⇔管 同径
ポリエチレン / ポリブテン
-
13-R3/4
13×20A
51
27
緑色
1個
管⇔管 同径
ポリエチレン / ポリブテン
-
16-R1/2
16×15A
50.5
27
緑色
1個
管⇔管 同径
ポリエチレン / ポリブテン
-
16-R3/4
16×20A
52
27
緑色
1個
管⇔管 同径
ポリエチレン / ポリブテン
-
20-R3/4
20×20A
53
32
緑色
1個
管⇔管 同径
ポリエチレン
-
16-R1/2
16×15A
50.5
27
赤色
1個
管⇔管 同径
ポリエチレン
-
16-R3/4
16×20A
52
27
赤色
1個
管⇔管 同径
ポリエチレン
-
20-R3/4
20×20A
53
32
赤色
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,763
( 3,039 )
4日目
3,199
( 3,519 )
4日目
3,003
( 3,303 )
4日目
3,323
( 3,655 )
4日目
4,263
( 4,689 )
4日目
4,104
( 4,514 )
4日目
2,907
( 3,198 )
4日目
4,149
( 4,564 )
4日目
4,104
( 4,514 )
4日目
6,025
( 6,628 )
4日目

詳細情報

基本情報

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用のワンタッチ継手。
【特長】
・継手端末にキャップが無く、ごみが発生しない。
・継手端部にスポンジがあるので、継手にごみが入らない。
・挿入性が良く、楽に挿入が可能。
・コンパクトな継手なので、狭い場所でも施工が可能。
・継手端部のスポンジの色で適用管種が一目でわかる。
【用途】
・おねじでの取り出し部に。

商品担当おすすめ

  • HIVP変換アダプターo 画像

    シーケー金属

    HIVP変換アダプターo

    PEX、PB用の継手になります。HIVPとの変換アダプターになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーロック1・ワンタッチ継手 オスアダプター oのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパイプ挿入の完了目印はありますか?
A
確認窓からパイプまたはスポンジが見えることを確認してください。
Q継手のスポンジは外す必要がありますか?
A
ございません。外さずにご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーロック1・ワンタッチ継手 オスアダプター o
シーロック1・ワンタッチ継手 胴長オスアダプターo
シーロック1・ワンタッチ継手 ソケットジョイントo
シーロック1・ワンタッチ継手 アダプターSi o
シーロック1・ワンタッチ継手 バルブアダプターo
シーロック1・ワンタッチ継手 エルボジョイントo
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格2,763-3,265 -3,966 -3,939 -7,451 -4,425 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質青銅青銅青銅青銅青銅青銅
使用流体水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気水 / 空気
接続種類 ねじ・管方向オスストレートオスストレートソケットメスストレートオスストレート90°エルボ
最高使用圧力(MPa)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング