17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

保温材付ポリブテン管

通常単価(税別)
38,15055,611
税込単価
41,96561,172
通常出荷日:4日目

シーケー金属 樹脂管 保温材付ポリブテン管。【特長】・高温で長時間使用しても、強度の低下はほとんどあり...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 保温材厚さ5mm品
樹脂管サイズ型番長さ(m)保温材厚さ(mm)
10H5-PBW10-B605
13H5-PBW13-B60
16H5-PBW16-B40
20H5-PBW20-B40
ピンク10H5-PBW10-P60
13H5-PBW13-P60
16H5-PBW16-P40
20H5-PBW20-P40

型番リスト

表示件数

サイズ

長さ

(mm)

最小発注数量
10
60000
青色
1個
10
60000
ピンク
1個
13
60000
青色
1個
13
60000
ピンク
1個
16
40000
青色
1個
16
40000
ピンク
1個
20
40000
青色
1個
20
40000
ピンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,150
( 41,965 )
4日目
38,150
( 41,965 )
4日目
48,751
( 53,626 )
4日目
48,751
( 53,626 )
4日目
42,335
( 46,569 )
4日目
42,335
( 46,569 )
4日目
55,611
( 61,172 )
4日目
55,611
( 61,172 )
4日目

詳細情報

基本情報

シーケー金属 樹脂管 保温材付ポリブテン管。
【特長】
・高温で長時間使用しても、強度の低下はほとんどありません
・有害物質の溶出や赤錆・青錆などによる水質汚濁がなく、長期間衛生的です
・金属管に比べて内面が滑らかで摩擦抵抗が小さいため、スケールなどが付着しにくく、長期にわたって安定した流量が確保されます
・軽量で柔軟なため、切断、接合・曲げ配管が容易にできます。特に小口径管は長尺(巻物)のため、容易に引きまわし配管ができます
・熱伝導率が鋼管や銅管に比べ極めて小さく、管内流体の保温・保冷性に優れています
・水道水使用の条件である、耐塩素水性に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保温材付ポリブテン管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保温材付ポリブテン管
ポリブテン管
保温材付架橋ポリエチレン管 5mm品
マルチ1 アルミ3層管システム 保温付パイプ (青)
マルチ1 アルミ3層管システム 保温付パイプ (ピンク)
保護材付架橋ポリエチレン管 20×50m-5mm赤
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属クボタケミックス
通常価格38,150-32,599 -35,376 -27,144 -24,430 -49,393
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
種類ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管ポリエチレン管
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング