17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 45°エルボ

通常単価(税別)
1,26915,277
税込単価
1,39616,805
通常出荷日:4日目

消火配管の埋設用継手。【特長】・ゴムリングの装着が容易に確認可能。・余ねじ管理による正しい施工が可能。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

VFゴールドの特長

透明継手シリーズ
CK 透明PCコア継手 / HBゴールド / VFゴールドは、埋設用の給水配管や消火配管に使用する外面樹脂被覆継手。外面樹脂被覆を透明にしたことで、確実
な施工監理を可能にした画期的な継手。環境リサイクルにも配慮された脱塩ビ仕様。
施工品質が向上
スリーブ内へのゴムリング装着忘れ等を容易に確認する事ができ、透明ゴムリングを併用することで、余ネジ管理による正しい施工が可能。また、内部の
継手本体の位置が確認できるため、外面被覆を破損させることなく確実なレンチがけが可能。
塩化ビニルを一切使用していない
塩化ビニルは、燃焼が不完全な場合、ダイオキシンが発生する可能性があるため、一切使用していない。外面樹脂には、アクリル
系樹脂又はポリエステル系樹脂を採用していますので、そのまま分別することなく鉄といっしょにリサイクルできる。
優れたコストパフォーマンス
価格は従来品(不透明品)と同様の設定。しかも、専用ゴムリングが無償で同梱。
埋設配管での防食性、耐食性、対候性に優れている
受口スリーブが長く作られているので、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールされ、水の浸入を防いで電気的に絶縁されることで、優れた防食性能を発揮。
また、塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がない。

環境への配慮

外面樹脂にアクリル系樹脂またはポリエステル系樹脂、管端コアにはポリエチレンを採用しているため、電炉焼却した場合でも塩素ガスやダイオキシンの発生しない環境に優しい製品。厚生労働省の鉛の水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合している。

外面樹脂にアクリル系樹脂またはポリエステル系樹脂、管端コアにはポリエチレンを採用しているため、電炉焼却した場合でも塩素ガスやダイオキシンの発生しない環境に優しい製品。厚生労働省の鉛の水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合している。

VFゴールドの外観

VFゴールドの外観

呼び(B)品名
45゜エルポ
VFG45゜L
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,269
( 1,396 )
4日目
1,974
( 2,171 )
4日目
3,321
( 3,653 )
4日目
3,722
( 4,094 )
4日目
5,398
( 5,938 )
4日目
6,765
( 7,442 )
4日目
9,944
( 10,938 )
4日目
15,277
( 16,805 )
4日目

詳細情報

基本情報

消火配管の埋設用継手。
【特長】
・ゴムリングの装着が容易に確認可能。
・余ねじ管理による正しい施工が可能。
・国土交通省機械設備工事管理指針に掲載。
・日本製。
・GOOD DESIGN賞受賞商品。
【用途】
・VS配管の45°曲げ部に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合管種は何ですか。
A
VS管(消火用外面被覆鋼管)になります。
Q専用ゴムリングは別売りですか。
A
専用ゴムリングは継手にサイズ分が同梱されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 45°エルボ
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 エルボ
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 ソケット
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いエルボ
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いソケット
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いチー
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格1,269-658 -732 -1,588 -1,399 -1,886 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状45°エルボ90°エルボソケット90°エルボソケットチー
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング