17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 エルボ

通常単価(税別)
65811,471
税込単価
72412,618
通常出荷日:4日目

消火配管の埋設用継手。【特長】・ゴムリングの装着が容易に確認可能。・余ねじ管理による正しい施工が可能。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外面樹脂被覆を透明にしたことで、確実な施工監理が可能!

埋設用の給水配管や消火配管に使用して頂く外面樹脂被覆継手。外面樹脂被覆を透明にしたことで、確実な施工監理を可能にした画期的な継手。もちろん、環境リサイクルにも配慮された脱塩ビ仕様。

消火配管用外面透明被覆10K継手

消火配管用外面透明被覆10K継手

施工品質の向上

スリーブ内へのゴムリング装着忘れ等を容易に確認する事ができ、透明ゴムリングを併用することで、余ネジ管理による正しい施工が可能。また、内部の継手本体の位置が確認できるため、外面被覆を破損させることなく確実なレンチがけが可能。

塩化ビニル不使用

塩化ビニルは、燃焼が不完全な場合、ダイオキシンが発生する可能性があるため、一切不使用。外面樹脂には、アクリル系樹脂又はポリエステル系樹脂を採用しているので、そのまま分別することなく鉄といっしょにリサイクル可能。

優れたコストパフォーマンス

価格は従来品(不透明品)と同様の設定。しかも、専用ゴムリングが無償で同梱。

優れた埋設配管での防食性、耐食性、対候性

受口スリーブが長く作られており、管の被覆部と完全にラップ。管と継手の隙間は専用ゴムリングまたはコーキングテープでシールされ、水の浸入を防いで電気的に絶縁されることで、優れた防食性能を発揮。
また、塩分を含んだ土壌、局部電池が起こりやすい土壌やコンクリート、迷走電流の多い場所などに埋設しても腐食の心配がない。

製品仕様

品名
呼び(B)エルボ
VFGL
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658
( 724 )
4日目
951
( 1,046 )
4日目
1,722
( 1,894 )
4日目
2,028
( 2,231 )
4日目
2,817
( 3,099 )
4日目
5,272
( 5,799 )
4日目
7,685
( 8,454 )
4日目
11,471
( 12,618 )
4日目

詳細情報

基本情報

消火配管の埋設用継手。
【特長】
・ゴムリングの装着が容易に確認可能。
・余ねじ管理による正しい施工が可能。
・国土交通省機械設備工事管理指針に掲載。
・日本製。
・GOOD DESIGN賞受賞商品。
【用途】
・VS配管の曲がり部に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適合管種は何ですか。
A
VS管(消火用外面被覆鋼管)になります。
Q専用ゴムリングは別売りですか。
A
専用ゴムリングは継手にサイズ分が同梱されております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 エルボ
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 ソケット
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 45°エルボ
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いエルボ
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いソケット
VFゴールド(VFG) 消火配管用外面透明被覆10K継手 径違いチー
メーカーシーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属シーケー金属
通常価格658-732 -1,269 -1,588 -1,399 -1,886 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状90°エルボソケット45°エルボ90°エルボソケットチー
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング