メカニカル部品技術窓口
溶接での枝ねじ取り出しに使用するサドル。【特長】・溶接品質を向上させるために、溶接部端面の亜鉛メッキを...
詳細を確認
溶接サドル継手の外観
「環境対応」・「施工性の向上」 CK むえん溶接サドル継手
CK むえん溶接サドル継手は、パイプの枝管取り出し時に、ねじ接続箇所の削減による施工品質の向上と、施工時間の削減、またトータルコストの減少を目的に開発された。枝管の形状としては、YS-1(枝部ねじ込み形)とYS-2(枝部溶接形)の2種類、表面処理では溶融亜鉛めっきを施した白品と、表面処理を行っていない黒品の2種類がある。
溶接部端面の亜鉛メッキを除去
溶接部端面の亜鉛メッキを切削除去しているので、溶接品質が向上。また溶接時に、有害な亜鉛ガス発生の危険性がない。
カドミ無&鉛無 溶融亜鉛めっき「CK eめっき」を採用
継手表面のめっき(白品)は、カドミウム0.001%(10ppm)未満、鉛0.005%(50ppm)未満の「CK eめっき」を採用。
継手本体に“芯出しマーク”を表示
継手本体に位置決めの為の“芯出しマーク”を表示。施工における品質、作業能率の向上に効果がある。
適用管
JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管
| 流体の状態 | 最高使用圧力Mpa{kgf/cm2} |
|---|---|
| 300℃以下の蒸気、空気ガス及び油注3 | 1.0{10.2} |
| 220℃以下の蒸気、空気ガス、油及び脈動水注1-注3 | 1.4{14.3} |
| 120℃以下の静流水注2 | 2.0{20.4} |
注1 脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に流動が変動する水流で、過度的な変動は除く。
注2 静流水とは、脈動または過度的な変動のない水流。
注3 蒸気配管に使用する場合は、黒品を使用。
| 枝管の呼ぴ | 主管の呼ぴ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| 1/2 | ●※1 | ●※1 | ||||||
| 3/4 | ● | ● | ● | |||||
| 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1 1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 1 1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2 1/2 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3 | ●※2 | ●※2 | ||||||

枝部ねじ込み形(YS-1)の寸法図
枝管の形状
枝部ねじ込み形(YS-1)
枝部溶接形(YS-2)
表面処理
溶融亜鉛めっき(白品)
表面処理なし(黒品)
材質
JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材S25C)またはJIS G 3101(一般構造用圧延鋼材 SS400)
| 枝管の 呼び | d1 | d4 | D2 | D3 | H | L | d3 主管の穴径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Rc 1/2 | 主 管 の 外 径 と 同 一 | 43.5 | 25.5 | 25 | 14 | 27 | |
| 3/4 | Rc 3/4 | 51 | 31.0 | 25 | 15 | 33 | ||
| 1 | 主管2以下 | Rc 1 | 54 | 38.0 | 27 | 18 | 40 | |
| 主管2 1/2以上 | 58 | 38.0 | 27 | 18 | 40 | |||
| 1 1/4 | Rc 1 1/4 | 66 | 46.0 | 29 | 20 | 48 | ||
| 1 1/2 | Rc 1 1/2 | 72 | 52.0 | 30 | 20 | 54 | ||
| 2 | Rc 2 | 84 | 64.0 | 32 | 24 | 66 | ||
| 2 1/2 | Rc 2 1/2 | 99 | 79.0 | 35 | 26.5 | 81 | ||
| 3 | Rc 3 | 116 | 92.0 | 51 | 33 | 94 | ||
単位 : mm
枝部の各寸法は主管の呼びによらず同一寸法。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,676円 ( 1,844円 ) | 4日目 |
1,790円 ( 1,969円 ) | 4日目 |
2,445円 ( 2,690円 ) | 4日目 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 4日目 |
2,622円 ( 2,884円 ) | 4日目 |
2,781円 ( 3,059円 ) | 4日目 |
2,704円 ( 2,974円 ) | 4日目 |
2,855円 ( 3,141円 ) | 4日目 |
2,778円 ( 3,056円 ) | 4日目 |
2,948円 ( 3,243円 ) | 4日目 |
2,704円 ( 2,974円 ) | 4日目 |
2,855円 ( 3,141円 ) | 4日目 |
2,771円 ( 3,048円 ) | 4日目 |
2,948円 ( 3,243円 ) | 4日目 |
2,813円 ( 3,094円 ) | 4日目 |
2,991円 ( 3,290円 ) | 4日目 |
2,873円 ( 3,160円 ) | 4日目 |
3,049円 ( 3,354円 ) | 4日目 |
2,964円 ( 3,260円 ) | 4日目 |
3,158円 ( 3,474円 ) | 4日目 |
3,048円 ( 3,353円 ) | 4日目 |
3,325円 ( 3,658円 ) | 4日目 |
3,125円 ( 3,438円 ) | 4日目 |
3,418円 ( 3,760円 ) | 4日目 |
3,284円 ( 3,612円 ) | 4日目 |
3,501円 ( 3,851円 ) | 4日目 |
3,401円 ( 3,741円 ) | 4日目 |
3,612円 ( 3,973円 ) | 4日目 |
3,493円 ( 3,842円 ) | 4日目 |
3,712円 ( 4,083円 ) | 4日目 |
3,586円 ( 3,945円 ) | 4日目 |
3,786円 ( 4,165円 ) | 4日目 |
3,661円 ( 4,027円 ) | 4日目 |
3,907円 ( 4,298円 ) | 4日目 |
3,408円 ( 3,749円 ) | 4日目 |
3,559円 ( 3,915円 ) | 4日目 |
3,626円 ( 3,989円 ) | 4日目 |
3,969円 ( 4,366円 ) | 4日目 |
3,763円 ( 4,139円 ) | 4日目 |
4,452円 ( 4,897円 ) | 4日目 |
4,047円 ( 4,452円 ) | 4日目 |
4,862円 ( 5,348円 ) | 4日目 |
4,328円 ( 4,761円 ) | 4日目 |
5,129円 ( 5,642円 ) | 4日目 |
4,705円 ( 5,176円 ) | 4日目 |
5,426円 ( 5,969円 ) | 4日目 |
3,764円 ( 4,140円 ) | 4日目 |
4,189円 ( 4,608円 ) | 4日目 |
4,000円 ( 4,400円 ) | 4日目 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 4日目 |
4,375円 ( 4,813円 ) | 4日目 |
5,254円 ( 5,779円 ) | 4日目 |
4,767円 ( 5,244円 ) | 4日目 |
5,503円 ( 6,053円 ) | 4日目 |
5,349円 ( 5,884円 ) | 4日目 |
5,804円 ( 6,384円 ) | 4日目 |
4,643円 ( 5,107円 ) | 4日目 |
5,379円 ( 5,917円 ) | 4日目 |
4,892円 ( 5,381円 ) | 4日目 |
5,660円 ( 6,226円 ) | 4日目 |
溶接での枝ねじ取り出しに使用するサドル。
【特長】
・溶接品質を向上させるために、溶接部端面の亜鉛メッキを切削除去。
・溶接部のメッキを取り除いているため、有害な亜鉛ガス発生の危険性がない。
・作業効率と溶接効率が向上し、経費の削減が図れる。
・ガスの発生が少なく、作業者に優しいサドル。
・継手表面のめっき(白品)は、カドミウム0.001%(10ppm)未満、鉛0.005%(50ppm)未満の環境対応めっき。
【用途】
・溶接での枝ねじ取り出しに。
【材質】
・S25CまたはSS400



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接継手 90°エルボ ロング
4.3通常価格(税別):730円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製 90°エルボ 黒管
4.6通常価格(税別):928円~

フジトク
高圧用 ねじ込み継手 PT HC/ハーフカップリング
5通常価格(税別):528円~

フジキン
ガスケットUJR継手パーツ
0通常価格(税別):2,226円~

フジトク
高圧用 さし込み継手 SW 90°E/エルボ
5通常価格(税別):680円~

ベンカン機工
突合せ溶接式管継手 鋼管製キャップ 黒
4通常価格(税別):1,680円~

ヤマト特殊鋼
ねじ込み形ボス(SBH)
0通常価格(税別):596円~

エスコ
溶接 90゚ショートエルボ
0通常価格(税別):878円~

フジトク
高圧用 ねじ込み継手 PT BS/ボスカップリング
5通常価格(税別):424円~