メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いめすおすエルボ(径違いストリートエルボ)

通常単価(税別)
1,058
税込単価
1,164
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

JIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しいねじ込み継手。【特長】・日本製。【用途】...

詳細を確認

型番:

RSL-20X15-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RSL-20X15-Wの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ異径
接続形状
[ストリートエルボ] ストリートエルボ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
3/4B(20A)
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)
R
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
1/2B(15A)
材質
鋳鉄
表面処理
亜鉛メッキ
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
水 / 空気 / ガス / 油
内面樹脂ライニング
なし
-
-

商品情報

白配管のおねじめねじの曲がり配管に最適

径違いめすおすエルボ 外観と外形図

径違いめすおすエルボ 外観と外形図

商品詳細

呼び
①×②
径違いめすおすエルボ
中心から端面までの距離
AB
3/4×1/22944

開発秘話

 

シーケー金属は、世界で初めて、カドミウムと鉛を一切使用せず、しかも性能と価格は従来の白継手と同等の、
e白継手の開発と量産化に成功しました。

型番リスト

表示件数
型番
RSL-20X15-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058
( 1,164 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しいねじ込み継手。
【特長】
・日本製。
【用途】
・白配管のおねじめねじの曲がり配管に最適。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いめすおすエルボ(径違いストリートエルボ)の型番RSL-20X15-Wのページです。 型番RSL-20X15-Wに関する仕様情報を記載しております。
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いめすおすエルボ(径違いストリートエルボ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q白品はRoHS対応品ですか?
A
RoHS対応品になります。カドミウム無し、鉛無し、六価クロム無しの環境規制に適応した製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 径違いめすおすエルボ(径違いストリートエルボ)
CK継手 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 めすおすソケット
FK継手 20K 径違いソケット
FK継手 20K 径違いチーズ
圧力配管用外面被覆20K継手 径違いエルボ
20K・20KZD管継手 径違いエルボ HBRL
メーカーシーケー金属シーケー金属リケンリケンシーケー金属リケン
通常価格1,05889720,41172,107 -53,00223,375 -
通常出荷日在庫品1日目4日目7日目7日目4日目3日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径
接続形状ストリートエルボメスオスソケットソケットチーズ90°エルボエルボ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
ねじの呼び13/4B(20A)3/8B(10A)4B(100A)4B(100A)4B(100A)4B(100A)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング